PMP9730
ユニバーサル AC 入力、12V/3A シングル ステージ同期整流 PFC フライバックのリファレンス デザイン
PMP9730
概要
PMP9730 リファレンス デザインは、UCC28051 力率補正コントローラを使用して、ユニバーサル AC 入力から絶縁 12V/3A 出力を生成する単段 PFC フライバック AC/DC コンバータを実装しています。この設計では、VDD バイアス電源を生成するために UCC28910 一次側レギュレーション方式のフライバック スイッチャを使用し、二次側同期整流には UCC24610 を採用しています。 これは、絶縁バス電圧、良好な力率、高効率を必要とするモーター ドライブなどのシステムに最適なソリューションです。
特長
- 4 点平均効率 89%
- 90% のピーク効率
- 100% 負荷出力時に 0.85 以上の力率
- 小型化と高信頼性のため、アルミ電解コンデンサを使用していません
- 小型フォーム ファクタ 50mm x 50mm x 18mm (2 インチ x 2 インチ x 0.7 インチ)
| 出力電圧オプション | PMP9730.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 85 |
| Vin(最大)(V) | 265 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 3 |
| 出力電力(W) | 36 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Flyback- PFC^PFC- Flyback |
パーソナル・エレクトロニクス
産業用
- L1 住宅用チャージャ
- L1 住宅用チャージャ
- L2 住宅用チャージャ
- L2 住宅用チャージャ
- L2 商用チャージャ
- L2 商用チャージャ
- MRI サブシステム・モジュール
- スタンドアロン航空向け PFC
- スタンドアロン航空向け PFC
- パワー・コンディショニング
- プレミアム超音波
- ポータブル超音波機器
- マージング・ユニット
- マージング・ユニット
- マージング・ユニット
- マージング・ユニット
- 出口 / 非常用照明
- 出口 / 非常用照明
- 出口 / 非常用照明
- 出口 / 非常用照明
- 医療用 PSU
- 標準的な超音波機器
- 端末装置(RTU、DTU、FTU、TTU)
- 端末装置(RTU、DTU、FTU、TTU)
- 端末装置(RTU、DTU、FTU、TTU)
- 端末装置(RTU、DTU、FTU、TTU)
- 電子式ベッドとイス
- 電気外科手術システム
- 電源 / 負荷切り替え
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRGP2.PDF (84 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP9730 Test Results | 2015/09/01 |