PMP9779

TPS61088 昇圧コンバータ向けの出力短絡保護のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、TPS61088 昇圧コンバータ用の出力短絡保護ソリューションを提供します。この機能は、過電流保護 (OCP) 回路で実現されています。出力がグランドに短絡した場合、または負荷電流が特定の値を上回った場合、OCP 回路は TPS61088 を負荷から解除します。このソリューションに必要なのは、追加の低コスト コンパレータ、センス抵抗、小型の N-MOSFET のみです。この少量の回路の追加により、TPS61088 は出力の短絡と過負荷の条件が発生したときに損傷を受けないように保護されます。

特長
  • 入力電圧範囲:2.7V ~ 4.2V
  • 5V/3A、 9V/2A、 12V/1.5A の出力能力
  • 出力の短絡と過負荷の保護
  • シャットダウン時に入力と出力を完全に切り離し
  • パワー バンクや Bluetooth スピーカ アプリケーションなどに最適
出力電圧オプション PMP9779.1
Vin(最小)(V) 3.6
Vin(最大)(V) 4.4
Vout (Nom) (V) 9
Iout(最大)(V) 2
出力電力(W) 18
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- Integrated Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBU0.PDF (939 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRN67.PDF (153 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRN66.PDF (79 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRN69.ZIP (381 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCI9.ZIP (495 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRN68.PDF (548 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRN65.PDF (255 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD16323Q33mm x 3mm のシングル SON 封止、5.5mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS6108810A 完全統合型同期整流昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TL331高電圧、シングル、差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP5907低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Output Short-Circuit Protection for the TPS61088 Boost Converter Design Guide 2016/05/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。