ホーム パワー マネージメント MOSFET

CSD16323Q3

アクティブ

3mm x 3mm のシングル SON 封止、5.5mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
CSD17577Q3A アクティブ 3mm x 3mm のシングル SON 封止、6.4mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET This product has similar resistance and a lower price.
CSD17581Q3A アクティブ 3mm x 3mm のシングル SON、4.7mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET This product has lower resistance and a lower price.

製品詳細

VDS (V) 25 VGS (V) 10 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 5.5 VGSTH typ (typ) (V) 1.1 QG (typ) (nC) 6.2 QGD (typ) (nC) 1.1 QGS (typ) (nC) 1.8 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 21 ID - package limited (A) 60 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 25 VGS (V) 10 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 5.5 VGSTH typ (typ) (V) 1.1 QG (typ) (nC) 6.2 QGD (typ) (nC) 1.1 QGS (typ) (nC) 1.8 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 21 ID - package limited (A) 60 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VSON-CLIP (DQG) 8 10.89 mm² 3.3 x 3.3
  • Optimized for 5-V Gate Drive
  • Ultra-Low Qg and Qgd
  • Low Thermal Resistance
  • Avalanche Rated
  • Lead-Free Terminal Plating
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • SON 3.3-mm × 3.3-mm Plastic Package
  • APPLICATIONS
    • Point-of-Load Synchronous Buck Converter for Applications in Networking, Telecom and Computing Systems
    • Optimized for Control or Synchronous FET Applications

All other trademarks are the property of their respective owners

  • Optimized for 5-V Gate Drive
  • Ultra-Low Qg and Qgd
  • Low Thermal Resistance
  • Avalanche Rated
  • Lead-Free Terminal Plating
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • SON 3.3-mm × 3.3-mm Plastic Package
  • APPLICATIONS
    • Point-of-Load Synchronous Buck Converter for Applications in Networking, Telecom and Computing Systems
    • Optimized for Control or Synchronous FET Applications

All other trademarks are the property of their respective owners

This 25-V, 3.8-mΩ, 3.3 × 3.3-mm SON NexFET™ power MOSFET has been designed to minimize losses in power conversion and optimized for 5-V gate drive applications.

This 25-V, 3.8-mΩ, 3.3 × 3.3-mm SON NexFET™ power MOSFET has been designed to minimize losses in power conversion and optimized for 5-V gate drive applications.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CSD16323Q3 N-Channel NexFET™ Power MOSFET データシート (Rev. C) PDF | HTML 2016年 11月 29日
アプリケーション・ノート MOSFET サポート / トレーニング ツール (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 11月 18日
アプリケーション概要 パワー MOSFET のリーク電流の推定 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 7日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート Avoid Common Mistakes When Selecting And Designing With Power MOSFETs PDF | HTML 2024年 11月 6日
アプリケーション・ノート Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design PDF | HTML 2023年 12月 18日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design PDF | HTML 2023年 3月 13日
アプリケーション概要 Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 2022年 5月 31日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs 2011年 11月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

サポート・ソフトウェア

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Load Switch

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator

MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

CSD16323Q3 TINA-TI Spice Model

SLIM044.TSM (7 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

CSD16323Q3 Unencrypted PSpice Model (Rev. B)

SLIM299B.ZIP (8 KB) - PSpice Model
計算ツール

FET-SOA-CALC-SELECT MOSFET SOA calculation and selection tool

Excel based FET SOA calculation and selection tool
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive

This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLPR053 Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter

MOSFET power loss calculation and selection tool for synchronous inverting buck boost converter
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter

MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SYNC-RECT-FET-LOSS-CALC — 同期整流用の電力損失計算ツール

同期整流器アプリケーション向けの MOSFET 電力損失カリキュレータ
リファレンス・デザイン

PMP40001 — 2 ~ 3 セル バッテリ入力パワー バンクを使用し、5/12/20V、3A を出力する USB Type-C PD DFP のリファレンス デザイン

PMP40001 は、フル機能の USB type-C PD DFP リファレンス デザインです。USB type-C ソース コントローラとして純粋なアナログ構成を採用した TPS25740 を採用すると、PD(パワー デリバリ)のネゴシエーションが容易になります。5V/12V/20V を含め、3 セットの出力電圧オプションをサポートしています。  最大出力電流は 3A であり、20Vo で最大 60W の出力電力を供給できます。このリファレンス デザインの総合効率は、高性能の昇降圧コントローラである LM5175 の導入により、全負荷時に 96% (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40441 — USB PD PPS 向け、マルチセル昇降圧バッテリ チャージャ システムのリファンレス デザイン

このリファレンス デザインは、外付けバッテリやその他のポータブル デバイスなどの USB パワー デリバリ (PD) バッテリ充電アプリケーション向けです。USB PD 充電の広い入出力範囲に対応できるように、昇降圧チャージャ BQ25713 を採用しています。USB PD コントローラ カード (PMP40442) を使用して、同じパワー パスを経由して充電と OTG の両方を実行するようにチャージャを構成することができます。PMP40441/2 は、PD2.0 との互換性があります。また、BQ25713 が PD のプログラマブル電源 (PPS) (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01182 — 車載用オーディオ制御機能と 1S1P バッテリ マネージメント ソリューションを搭載したポータブル オーディオ アンプのリファレンス デザイン

高性能、10 ワット (スピーカあたり 5W) のポータブル オーディオ アンプで、Class-D オーディオ アンプ向けのポータブル オーディオ アンプ (1S1P 18650 2400mAh リチウム バッテリ用のチャージャ、残量計および保護など) のために BMS (バッテリ管理ソリューション) を実装するために必要なものがすべて含まれています。効率的な電源レギュレータ、Class-D アンプ、適切なバッテリ管理機能を使用し、動作時間を延長しましょう。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP9779 — TPS61088 昇圧コンバータ向けの出力短絡保護のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、TPS61088 昇圧コンバータ用の出力短絡保護ソリューションを提供します。この機能は、過電流保護 (OCP) 回路で実現されています。出力がグランドに短絡した場合、または負荷電流が特定の値を上回った場合、OCP 回路は TPS61088 を負荷から解除します。このソリューションに必要なのは、追加の低コスト コンパレータ、センス抵抗、小型の N-MOSFET のみです。この少量の回路の追加により、TPS61088 は出力の短絡と過負荷の条件が発生したときに損傷を受けないように保護されます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP9382 — 車載用途 (E-Call) 向け高効率、低 Vin 30W 昇圧コンバータ リファレンス デザイン

PMP9382 は、車載グレードの LM3478Q-Q1 コントローラを使用した低 Vin 昇圧コンバータです。この設計は、最小入力電圧 2.97V にダイオード降下電圧を加えた約 3.4V から最大 6V の入力電圧で起動します。電源が有効化されて出力が生成された後は、入力電圧が最小 2V まで低下しても動作し、3A で 10V の出力を供給できます。スイッチング周波数は、400kHz に設定済みです。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON-CLIP (DQG) 8 Ultra Librarian