SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN

SimpleLink™ MSP432 SDK 向け Bluetooth プラグイン

SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN

ダウンロード

概要

SimpleLink™ SDK Bluetooth プラグインは、ホスト SimpleLink プラットフォームで Bluetooth ネットワーク プロセッサ (NWP) を使用できるようにするコンパニオン ソフトウェア パッケージです。このソフトウェア パッケージは、ホスト プラットフォームとして MSP432P4MSP432E4CC32xx デバイスを、Bluetooth Low Energy ネットワーク プロセッサとして CC2650MODACC2640CC26x2R1 をサポートしています。この 2 チップ ソリューションは、サポート対象のホスト プラットフォームと、サポート対象のネットワーク プロセッサを組み合わせて使用すると、GAP ペリフェラル ロールまたは GAP セントラル ロールのどちらかとして動作できます。このソフトウェア パッケージは、SimpleLink ソフトウェア開発キット (SDK) と組み合わせて動作し、ポータブルで拡張可能な Bluetooth プログラミング スイートを実現します。Bluetooth 機能 (特に Bluetooth Low Energy/BLE) を組込みシステムにシームレスかつモジュール形式で追加できるので、プログラマーは開発中の組込みデバイスをさまざまな IoT インフラストラクチャへのゲートウェイにすることができます。

ペリフェラルの役割で 2 チップのソリューションを示す例としては、このプラグインは CC26xx シンプル ネットワーク プロセッサ (SNP) に接続された TI のシンプル アプリケーション プロセッサ (SAP) ドライバを使用して、高度にカスタマイズ可能なハードウェア構成を提供します。SAP と SNP 間のソフトウェア接続のために、アーキテクチャに依存しない HAL/ドライバ層を使用して、ソフトウェアの移植性を促進し、担保の再利用を最大化します。

2 チップ ソリューションを中心的な役割で使用する例では、NWP とホスト間の通信は、ホスト コントローラ インターフェイス (HCI) プロトコルを使用して UART シリアル インターフェイスを経由して実施します。TI ベンダ固有の HCI コマンドと Bluetooth LE HCI コマンド/イベントの制限付きのサブセットは、Bluetooth アプリケーションを実装するためにサポートされています。TI のベンダー固有のコマンドとイベントを使用すると、アプリケーションは BLE スタックとの通信およびアクセスを実施できます。

特長
  • ソフトウェア機能を紹介し、BLE 機能を実証する幅広いデモ スイート
  • 低消費電力モードまたは通常の電力モードを有効にするパワー マネージメント機能
  • ソフトウェアの API ガイドやユーザー ガイドなど、各ソフトウェア コンポーネントに関する包括的な資料とサンプル
  • GAP セントラル ロールのサポート
  • GAP ペリフェラルロールのサポート
    • TI のシンプルなアプリケーションプロセッサ (SAP) ドライバを使用する方法で実現。このドライバは、MSP432 と CC26xx 間の汎用的なポータブル インターフェイスを許可する API を提供します
    • BLE 4 と BLE 5 のサポート
    • ネットワーク プロセッサとホスト間の UART または SPI シリアル インターフェイス
    • さまざまなサンプル アプリケーション
    • Bluetooth プロファイル

  • 組込みライブラリとソースコード
  • TI-RTOS カーネル
  • デバイスのフラッシュに共通の構成を使用するファームウェア イメージ
  • ソフトウェアの API ガイドやユーザー ガイドなど、各ソフトウェア コンポーネントに関する包括的な資料とサンプル
  • BLE サンプル アプリケーション
    • プロジェクト ゼロ (BLE 開発の出発点)
    • シンプルなアプリケーションプロセッサ
    • ワイヤレス ファームウェア更新 (OTA)
    • センサ ブースタパック
    • LCD テキスト ブースタパック
    • BLE Wi-Fi プロビジョニング
    • シンプル セントラル

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

プラグイン

SIMPLELINK-BLE-PLUGIN-AZURE-GATEWAY-EXAMPLE-PACK SimpleLink™ Bluetooth low energy plug-in Azure™ gateway example pack

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2642R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン CC2652R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
汎用マイコン
MSP432E401Y イーサネット、CAN、1MB フラッシュ、256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マイコン (MCU)
ハードウェア開発
評価ボード
LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
開発キット
MSP-EXP432E401Y MSP432E401Y イーサネット SimpleLink™ マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
参照 ダウンロードオプション
プラグイン

SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN SimpleLink™ マイコン SDK 向け Bluetooth プラグイン

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Wi-Fi 製品
CC3220S セキュア ブートと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス マイコン (MCU) CC3220SF 1MB フラッシュと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス マイコン (MCU) CC3235S 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 デュアル バンド Wi-Fi® ワイヤレス マイコン (MCU) CC3235SF 1MB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 デュアル バンド Wi-Fi® ワイヤレス マイコン (MCU)
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2640 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン CC2642R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン CC2650 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン CC2650MODA 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス モジュール CC2652R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
汎用マイコン
MSP432E401Y イーサネット、CAN、1MB フラッシュ、256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マイコン (MCU) MSP432E411Y イーサネット、CAN、TFT LCD、1MB フラッシュ、256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マイコン (MCU)
ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-CC2650MA TI SimpleLink™ Bluetooth® low energy CC2650 モジュール BoosterPack™ プラグイン モジュール LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
開発キット
CC3220S-LAUNCHXL CC3220S Wi-Fi® SimpleLink™ ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット CC3220SF-LAUNCHXL CC3220SF Wi-Fi® SimpleLink™ ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC3235S CC3235S Wi-Fi® SimpleLink™ マイコン向け、デュアルバンド LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC3235SF CC3235SF Wi-Fi® SimpleLink™ マイコン向け、デュアルバンド LaunchPad™ 開発キット MSP-EXP432E401Y MSP432E401Y イーサネット SimpleLink™ マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
参照 ダウンロードオプション

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
技術記事 Predicting failures with condition monitoring, Part 1 PDF | HTML 2018/04/19

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO CCStudio™ 統合開発環境 (IDE) ENERGYTRACE MSP マイコン向け EnergyTrace™ テクノロジー IAR-KICKSTART IAR Embedded Workbench ULPADVISOR ULP(超低消費電力)アドバイザ
ソフトウェア開発キット (SDK)
SIMPLELINK-MSP432-SDK SimpleLink MSP432 ソフトウェア開発キット(SDK)

ハードウェア開発

デバッグ・プローブ
TMDSEMU110-U XDS110 JTAG デバッグ プローブ TMDSEMU200-U XDS200 USB デバッグ プローブ
評価ボード
BOOSTXL-CC2650MA TI SimpleLink™ Bluetooth® low energy CC2650 モジュール BoosterPack™ プラグイン モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。