CC2650MODA
- マイクロコントローラ
- パワフルな ARM® Cortex®-M3
- EEMBC CoreMark®スコア: 142
- 最大48MHzのクロック速度
- システム内のプログラマブル・フラッシュ: 128KB
- キャッシュ用SRAM: 8KB
- 超低リークSRAM: 20KB
- 2ピンcJTAGおよびJTAGデバッグ
- OTA (Over-the-air)アップグレードをサポート
- 超低消費電力センサ・コントローラ
- システムの他の部分から自律して動作可能
- 16ビット・アーキテクチャ
- コードおよびデータ用の超低リークSRAM: 2KB
- 効率的なコード・サイズのアーキテクチャ: ドライバ、 Bluetooth® Low Energyコントローラ、 IEEE® 802.15.4 MAC (Medium Access Control)、ブートローダーをROMに配置
- 内蔵アンテナ
- ペリフェラル
- すべてのデジタル・ペリフェラル・ピンを任意のGPIOに配線可能
- 4つの汎用タイマ・モジュール(8×16ビット、または4×32ビットのタイマ、それぞれがPWM)
- 12ビットADC、200kサンプル/秒、8チャネルのアナログ・セレクタ
- 連続時間コンパレータ
- 超低消費電力のアナログ・コンパレータ
- プログラマブル電流ソース
- UART
- 2×SSI(SPI、MICROWIRE、TI)
- I2C
- I2S
- リアルタイム・クロック(RTC)
- AES-128セキュリティ・モジュール
- TRNG (True Random Number Generator)
- 15個のGPIO
- 8個の容量性センシング・ボタンをサポート
- 組み込みの温度センサ
- 外部システム
- オンチップ内部DC/DCコンバータ
- 電源以外の外付け部品が不要
- 低消費電力
- 広い電源電圧範囲
- 1.8V~3.8Vで動作
- アクティブ・モードRX: 6.2mA
- アクティブ・モードTX (0dBm時): 6.8mA
- アクティブ・モードTX (+5dBm時): 9.4mA
- アクティブ・モードMCU: 61µA/MHz
- アクティブ・モードMCU: 48.5 CoreMark/mA
- アクティブ・モードのセンサ・コントローラ:
0.4mA + 8.2µA/MHz - スタンバイ: 1µA (RTC動作、RAM/CPU保持)
- シャットダウン: 100nA (外部イベントによるウェークアップ)
- 広い電源電圧範囲
- RF部
- 2.4GHz RF トランシーバ、Bluetooth Low Energy (BLE) 5.1 仕様、IEEE 802.15.4 PHY および MAC に準拠
- CC2650MODA RF-PHY 認定済み (QDID: 88415)
- 優れたレシーバ感度 (Bluetooth Low Energyで –97dBm、802.15.4で–100dBm)、選択性、およびブロッキング性能
- 出力パワーを最大+5dBmまでプログラム可能
- 各国の無線周波数規制への準拠認定済み
- ETSI RED (欧州)
- IC (カナダ)
- FCC (米国)
- ARIB STD-T66 (日本)
- JATE (日本)
- ツールおよび開発環境
- フル機能および低コストの開発キット
- 異なるRF構成用の複数のリファレンス・デザイン
- Packet Sniffer PCソフトウェア
- Sensor Controller Studio
- SmartRF™Studio
- SmartRF Flash Programmer 2
- IAR Embedded Workbench® for ARM
- Code Composer Studio™
SimpleLink™CC2650MODAデバイスは、Bluetooth® Low Energyアプリケーションを対象としたワイヤレス・マイクロコントローラ(MCU)モジュールです。CC2650MODAデバイスは、 ZigBee®および6LoWPANと、 ZigBee RF4CE™リモート・コントロール・アプリケーションも実行できます。
このモジュールの基盤であるSimpleLink CC2650ワイヤレスMCUは、コスト効率が優れ、超低消費電力の2.4GHz RFデバイスであるCC26xxファミリのメンバーです。アクティブ時のRFおよびMCU電流、および低消費電力モードでの消費電流が非常に低いため、バッテリ駆動時間が非常に優れており、小さなコイン型電池や環境発電アプリケーションで動作できます。
CC2650MODAモジュールには32ビットのARM Cortex-M3プロセッサが搭載され、メイン・プロセッサとして48MHzで動作するほか、独自の超低消費電力センサ・コントローラを含む豊富なペリフェラル機能セットも内蔵されています。このセンサ・コントローラは、外部センサとの接続用、またはシステムの他の機能がスリープ・モードの時に、アナログ・データとデジタル・データを自律的に収集するために適しています。このため、CC2650MODAデバイスは、工業用、消費者向け電子機器、医療機器など広範な製品での用途に好適です。
CC2650MODAモジュールは、FCC、IC、ETSI、ARIBの規制に準拠した動作が認定済みです。これらの認定によって、モジュールを自社製品に組み込む時のコストと労力を大幅に削減できます。
Bluetooth Low EnergyコントローラおよびIEEE 802.15.4 MACはROMに組み込まれており、その一部は別のARM® Cortex®-M0プロセッサで実行されます。このアーキテクチャにより、総合的なシステム性能が向上し、消費電力が減少し、より多くのフラッシュ・メモリを利用可能になります。
Bluetooth Low Energyソフトウェア・スタック(BLE-Stack)およびZigBeeソフトウェア・スタック(Z-Stack™)は無料で利用できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BOOSTXL-CC2650MA — TI SimpleLink™ Bluetooth® low energy CC2650 モジュール BoosterPack™ プラグイン モジュール
SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy CC2650 モジュール BoosterPack プラグイン モジュールを使用すると、 LaunchPad™ 開発キットに Bluetooth Low Energy を迅速かつ簡単に追加できます。CC2650 モジュール BoosterPack キットを MSP432™ マイコン (MCU) LaunchPad キットに差し込むだけで、すぐに始められます!開発を始めるためのソフトウェア例はこちらにあります。
CC2650 モジュール BoosterPack キットにはワイヤレス ネットワーク プロセッサ (...)
ALGO-3P-UISP1-TI — テキサス インスツルメンツのデバイス向けの Algocraft μISP1 プログラマ
μISP は、ホスト PC に接続する (RS-232、USB、LAN 接続が内蔵) かスタンドアロン モードで動作できます。
スタンドアロン モードでのプログラミング サイクルの実行は、単に START ボタンを押すか、複数の TTL 制御ラインを通して行われます。
そのコンパクトなサイズと汎用性により、本番環境、手動プロセス、自動プロセスへの簡単な組み込みが可能になります。
TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG デバッグ プローブ
TI ( テキサス・インスツルメンツ) の XDS110 は、TI の各種組込みプロセッサを意図した、新しいクラスのデバッグ プローブ (エミュレータ) です。XDS110 は XDS100 ファミリを置き換える製品であり、同時に、単一製品で幅広い規格 (IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD) をサポートしています。また、すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。 ピンのコア (...)
TMDSEMU200-U — XDS200 USB デバッグ プローブ
XDS200 は、TI の組込みデバイスのデバッグに使用するデバッグ プローブ (エミュレータ) です。大半のデバイスでは、より新しく低コストな XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U) の使用が推奨されます。XDS200 は、単一のポッドで IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD などの幅広い規格をサポートします。すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。
(...)
ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! プログラマ
WriteNow! インシステム プログラマのシリーズは、プログラミング業界で画期的なものです。このプログラマは、さまざまなメーカーの多数のデバイス (マイコン、メモリ、CPLD、およびその他のプログラマブル デバイス) に対応しており、ATE / 付属設備への組み込みが容易な小型サイズです。これらはスタンドアロンで動作、またはホスト PC に接続して動作し (RS-232、LAN、および USB 接続が内蔵)、使いやすいソフトウェア ユーティリティが付属しています。
BLE-STACK — Bluetooth Low Energy ソフトウェア スタック
特長
- Bluetooth 5 で、2Mbps (...)
REMOTI — RF4CE 準拠のプロトコル・スタック
RemoTI™ 1.3 は、ZRC(ZigBee リモート・コントロール)と ZID(ZigBee (...)
TIMAC — IEEE802.15.4 メディア・アクセス・コントローラ(MAC)ソフトウェア・スタック
To download the free tools download click the "Get Software" button above. By subscribing, we will be able to notify you of updates when they become available and provide instructions on how to perform the update.
Z-STACK-ARCHIVE — Z スタック完全準拠 ZigBee 2012 ソリューション向けアーカイブ
このページに、Z-Stack リリースの以前のバージョンを取得するためのリンクを掲載しています。新規プロジェクトに関して TI が推奨しているのは、あらゆる改良と新機能の追加を可能にする、最新のリリース製品を使用することです。最新の Z-Stack リリースは、www.ti.com/z-stack で入手できます。
Z-Stack ホーム
Z-Stack ホームは、CC2630、CC2530、CC2538 の各 SoC (システム・オン・チップ) を対象とする、ZigBee ホーム・オートメーション (ZHA) 準拠プロトコル・スタックです。
Z-Stack (...)
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)
サポート対象の製品とハードウェア
SENSOR-CONTROLLER-STUDIO — センサ・コントローラ・スタジオ
Sensor Controller Studio is used to write, test and debug code for the CC26xx/CC13xx Sensor Controller, enabling ultra-low power application design. The tool generates an interface driver consisting of C source files with the firmware image, associated definitions, and generic functions that allow (...)
サポート対象の製品とハードウェア
SYSCONFIG — SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン
SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)
サポート対象の製品とハードウェア
SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN — SimpleLink™ マイコン SDK 向け Bluetooth プラグイン
The SimpleLink™ SDK Bluetooth Plugin is a companion software package that enables the use of a Bluetooth Network Processor (NWP) on a Host SimpleLink platform. This software package supports the MSP432P4, MSP432E4, and CC32xx devices as Host platforms, and the CC2650MODA, CC2640, and CC26x2R1 as (...)
サポート対象の製品とハードウェア
FLASH-PROGRAMMER-2 — SmartRF フラッシュ・プログラマ v2
SmartRF Flash Programmer 2 can be used to program the flash memory in Texas Instruments ARM based low-power RF wireless MCUs over the debug and serial interfaces. Check the list of supported products for compatibility. Uniflash can also be used to program any SimpleLink product.
SmartRF Flash (...)
サポート対象の製品とハードウェア
UNIFLASH — ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash
UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.
UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)
サポート対象の製品とハードウェア
PACKET-SNIFFER — SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1
The SmartRF Packet Sniffer is a PC software application that can display and store radio packets captured by a listening RF device. The capture device is connected to the PC via USB. Various RF protocols are supported. The Packet Sniffer filters and decodes packets and displays them in a convenient (...)
サポート対象の製品とハードウェア
RF-RANGE-ESTIMATOR — RF Range Estimator
サポート対象の製品とハードウェア
SWRC258 — BLE Device Monitor (v2.9.0)
サポート対象の製品とハードウェア
BT-POWER-CALC — Bluetooth Power Calculator for CC13xx, CC26xx, CC23xx, and CC27xx devices
サポート対象の製品とハードウェア
PACKET-SNIFFER-2 — SmartRF Packet Sniffer 2
The SmartRF Packet Sniffer is a PC software application that can display and store radio packets captured by a listening RF device. The capture device is connected to the PC via USB. Various RF protocols are supported. The Packet Sniffer filters and decodes packets and displays them in a convenient (...)
サポート対象の製品とハードウェア
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF スタジオ
SmartRF™ Studio is a Windows application that helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process for all TI CC1xxx and CC2xxx low-power RF devices. It simplifies generation of the configuration register values and commands, as well as practical (...)
サポート対象の製品とハードウェア
CC26XX-CERTIFICATION — SimpleLink™ CC26xx の無線認証
CC26XX-REPORTS — CC26xx 規制認証レポート
サポート対象の製品とハードウェア
3P-WIRELESS-MODULES — サードパーティ無線モジュール検索ツール
SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEW — Hardware Design Review Request Form for SimpleLink™ CC2xxx Devices
The SimpleLink hardware design review process provides a way to get in touch, one-on-one, with a subject matter expert that can help review your design and provide valuable feedback. A simple three-step process for requesting a review as well as links to relevant technical documentation and (...)
サポート対象の製品とハードウェア
SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS — SimplElink™ CC2xxx デバイス向けハードウェア設計レビュー
開始
2.4GHz ハードウェア設計レビューを依頼する前に、設計に関する一般的な質問は TI の E2E forum に投稿してください。
Hardware Design Review Request Form (...)
TIDC-SPPBLE-SW-RD — UART から Bluetooth® への低エネルギー(BLE)ブリッジ、リファレンス・デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| QFM (MOH) | 29 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。