SN6505A
- トランス用のプッシュプル・ドライバ
- 幅広い入力電圧範囲:2.25V~5.5V
- 高い出力駆動能力:5V 電源で 1A
- 低い R ON:4.5V 電源で最大値 0.25Ω
- 非常に低い EMI
- スペクトラム拡散クロック
- 高精度内部発振器のオプション:160kHz ( SN6505A) および 420kHz ( SN6505B)
- 外部クロック入力により複数のデバイスを同期
- スルー・レート制御
- 1.7A の電流制限
- 低シャットダウン電流:1µA 未満
- サーマル・シャットダウン
- 幅広い温度範囲:-55℃~125℃
- 小型の 6 ピン SOT23 (DBV) パッケージ
- ソフトスタートにより突入電流を低減
SN6505x は低ノイズ、低 EMI のプッシュプル変圧器ドライバで、小型の絶縁電源に特化して設計されています。低背のセンター・タップ付き変圧器を 2.25V~ 5V の DC 電源で駆動できます。出力スイッチ電圧のスルーレート制御と、スペクトラム拡散クロック (SSC) により、 非常に低いノイズと EMI を実現しています。 SN6505x は、発振器と、それに続くゲート・ドライブ回路とで構成され、ゲート・ドライブ回路はグランドを基準とする N チャネル電源スイッチを駆動するための補完出力信号を供給します。このデバイスには、重負荷時のスタートアップを保証するため、2 つの 1A パワー MOSFET スイッチが内蔵されています。スイッチャの高調波を正しく配置するため、または複数の変圧器ドライバを使用して動作する場合に、スイッチング・クロックを外部から供給することもできます。内部保護機能として、1.7A の電流制限、低電圧誤動作防止、サーマル・シャットダウン、Break-Before-Make 回路が搭載されています。 SN6505x には ソフトスタート機能が搭載されており、大容量の負荷コンデンサに対して電源投入する際に過大な突入電流の発生を防止します。 SN6505A には、放射の最小化を必要とするアプリケーション向けに 160kHz の内部発振器が搭載されています。これに対して、 SN6505B には、高効率とサイズの小さい変圧器を必要とするアプリケーション向けに 420kHz の内部発振器が搭載されています。 SN6505x は、小型の 6 ピン SOT23/DBV パッケージで供給されます。このデバイスは、 -55℃~125℃の温度範囲で動作が特性付けされています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SN6505x 絶縁電源用、低ノイズ、1A 変圧器ドライバ データシート (Rev. I 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2023年 8月 28日 |
| 回路設計 | 高電圧データコンバータ向け +5V から生成する精密 ±15V 電源 回路 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 12月 12日 | |
| 回路設計 | 來自 +5V 供電電源且用於高電壓資料轉換器的精密、±15V 電 源供應電路 | PDF | HTML | 2025年 12月 9日 | |||
| アプリケーション概要 | RS-485 システムの信号と電源を絶縁する方法 (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025年 11月 14日 | |
| アプリケーション概要 | 絶縁型 CAN システムで信号および電源を絶縁する方法 (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025年 11月 14日 | |
| 製品概要 | Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 8月 20日 | |||
| アプリケーション概要 | 2C の信号と電源を絶縁する方法 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 5月 3日 | |
| アプリケーション・ノート | How to Reduce Emissions in Push-Pull Isolated Power Supplies (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 10月 5日 | |||
| アプリケーション・ノート | Isolated CAN Reference Design (Rev. E) | 2020年 7月 22日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Signal and Power Isolation with 3.3 V / 5 V Input and 12 V / 15 V Output | 2018年 10月 17日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
SN6505AEVM — SN6505A 絶縁型電源向け、低ノイズ、1A トランス ドライバの評価基板 (160kHz CLK)
SN6507DGQEVM — SN6507 少ない電磁波、500mA プッシュプル絶縁型電源の評価基板
SN6507DGQEVM を採用すると、絶縁型電源アプリケーション内で、SN6507 プッシュプル絶縁型トランス ドライバの性能と機能を評価できます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-010065 — 高効率、電磁波の小さい絶縁型 DC/DC コンバータをベースとするアナログ入力モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-01590 — ソーラー コンバイナ ボックス向け 1200V 絶縁型 I2C ハイサイド電流センスのリファレンス デザイン
TIDA-00732 — 最大の SNR とサンプリング レートを実現する、18 ビット、2Msps の絶縁型データ アクイジションのリファレンス デザイン
- デジタル アイソレータに起因する伝搬遅延を最小化し、サンプリング レートを最大化
- デジタル アイソレータに起因する ADC サンプリング クロック ジッタを効率的に軽減し、高周波 AC シグナル チェーンの性能(SNR)を最大化
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。