SN65DSI85EVM
SN65DSI85 デュアルチャネル MIPI® DSI から デュアルリンク FlatLink™ LVDS へのブリッジ評価基板
SN65DSI85EVM
概要
SN65DSI85EVM 評価モジュール (EVM) は、SN65DSI85 デバイスをシステムハードウェアに実装するのに役立つプリント回路基板 (PCB) です。この評価基板は、SN65DSI85 デバイスを使用するあらゆる実装に対して、ハードウェアリファレンスデザインとして使用することができます。この SN65DSI85EVM には、DSI 入力および LVDS 出力信号用のオンボードコネクタが搭載されています。 これらのコネクタは、MIPI® DPHY 準拠の DSI ソースおよび LVDS パネルを評価基板に接続するために使用されています。
特長
- プラグ アンド プレイ設計
- DSI ビデオ信号用に 2 つの入力オプション (QSH タイプ コネクタおよび FX タイプ コネクタ) を用意
- LVDS 出力信号用に 2 つの出力ポート オプション(QSH タイプ コネクタおよび I-PEX タイプ コネクタ) を用意
- 内部レジスタを構成するための I2C インターフェイス
- TI のバックライト ドライバ デバイス「TPS61181A」を使用した LED バックライト ドライバ回路
- スイッチにより構成可能
- SN65DSI85EVM ボード
購入と開発の開始
評価ボード
SN65DSI85EVM — SN65DSI85 デュアルチャネル MIPI® DSI から デュアル・リンク FlatLink™ LVDS へのブリッジの評価モジュール
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
SN65DSI85EVM — SN65DSI85 デュアルチャネル MIPI® DSI から デュアル・リンク FlatLink™ LVDS へのブリッジの評価モジュール
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | SN65DSI83, SN65DSI84, and SN65DSI85 EVM User’s Manual and Implementation Guide | 2015/11/17 | |||
| 証明書 | SN65DSI85EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |