TIDA-01453
車載インフォテインメント ヘッド ユニット向け、MIPI® DSI から OLDI / LVDS へのブリッジのリファレンス デザイン
TIDA-01453
概要
このリファレンス デザインは、2 種類のディスプレイ インターフェイス オプションを提供しています。MIPI® DSI 出力を搭載した車載用プロセッサと、OpenLDI(OLDI) / LVDS 入力を搭載した車載用インフォテインメント ビデオ ディスプレイ パネルです。このリファレンス デザインには、2 種類のバリエーションがあります。セットアップ1は、システム オン チップ(SoC) DSIビデオ出力信号をOLDI/LVDSビデオ信号に変換してから直接パネルに接続する統合ディスプレイ アプリケーションです。セットアップ2は、FPD-Link III SerDesテクノロジを採用し、OLDI/LVDSビデオ信号とI²C制御信号を長いケーブル上でパネルに転送するリモート ディスプレイ アプリケーションです。
特長
- 市場で初めてAEC-Q100車載用認定を取得した、デュアル チャネルMIPI DSIからデュアル リンクOLDI/LVDSへのブリッジ
- デュアル リンク モードで最高154MHzのOLDI/LVDS出力クロックをサポート
- 最高24bppのDSIビデオ パケットをRGB888フォーマットでサポート
- 最高 60fps の WQXGA 2560 × 1600 解像度を 24bpp カラーでサポート
- 最大 15m の同軸または STP ケーブルをサポート
- 2 つのセットアップが可能:セットアップ 1 はパネルに直接接続し、セットアップ 2 は FPD-Link III チップセットを使用
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRWC9.PDF (107 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRWD0.PDF (34 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRWD1.PDF (76 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発の開始
評価ボード
このリファレンス デザインは、2 種類のディスプレイ インターフェイス オプションを提供しています。MIPI® DSI 出力を搭載した車載用プロセッサと、OpenLDI(OLDI) / LVDS 入力を搭載した車載用インフォテインメント ビデオ ディスプレイ パネルです。このリファレンス デザインには、2 種類のバリエーションがあります。セットアップ1は、システム オン チップ(SoC) DSIビデオ出力信号をOLDI/LVDSビデオ信号に変換してから直接パネルに接続する統合ディスプレイ アプリケーションです。セットアップ2は、FPD-Link III (...)
EVMユーザー ガイド:
PDF
評価ボード
このリファレンス デザインは、2 種類のディスプレイ インターフェイス オプションを提供しています。MIPI® DSI 出力を搭載した車載用プロセッサと、OpenLDI(OLDI) / LVDS 入力を搭載した車載用インフォテインメント ビデオ ディスプレイ パネルです。このリファレンス デザインには、2 種類のバリエーションがあります。セットアップ1は、システム オン チップ(SoC) DSIビデオ出力信号をOLDI/LVDSビデオ信号に変換してから直接パネルに接続する統合ディスプレイ アプリケーションです。セットアップ2は、FPD-Link III (...)
EVMユーザー ガイド:
PDF
評価ボード
このリファレンス デザインは、2 種類のディスプレイ インターフェイス オプションを提供しています。MIPI® DSI 出力を搭載した車載用プロセッサと、OpenLDI(OLDI) / LVDS 入力を搭載した車載用インフォテインメント ビデオ ディスプレイ パネルです。このリファレンス デザインには、2 種類のバリエーションがあります。セットアップ1は、システム オン チップ(SoC) DSIビデオ出力信号をOLDI/LVDSビデオ信号に変換してから直接パネルに接続する統合ディスプレイ アプリケーションです。セットアップ2は、FPD-Link III (...)
EVMユーザー ガイド:
PDF
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 車載インフォテイメント・ヘッド・ユニット用のMIPI® DSIからOLDI/LVDSへのブリッジのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2018/05/11 | ||
| アプリケーション・ノート | SN65DSI83, SN65DSI84, and SN65DSI85 Hardware Implementation Guide (Rev. A) | 2013/04/11 | ||||
| アプリケーション・ノート | SN65DSI8x Video Configuration Guide and Configuration Tool Software Users Manual (Rev. B) | 2013/04/08 |