ホーム インターフェイス HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

SN65DSI85

アクティブ

デュアルチャネル、MIPI® DSI からデュアルリンク FlatLink™ LVDS へのブリッジ

製品詳細

Type Bridge Protocols LVDS, MIPI DSI Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 8 Number of channels 2 Supply voltage (V) 1.8 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Bridge Protocols LVDS, MIPI DSI Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 8 Number of channels 2 Supply voltage (V) 1.8 Operating temperature range (°C) -40 to 85
NFBGA (ZXH) 64 25 mm² 5 x 5
  • MIPI D-PHY バージョン 1.00.00 物理レイヤ・フロントエンドおよび Display Serial Interface (DSI) バージョン 1.02.00 を実装
  • デュアル・チャネル DSI レシーバは、チャネルごとに 1、2、3、4 本の D-PHY データ・レーンとして構成でき、レーンごとに最高 1Gbps で動作
  • 18bpp および 24bpp の DSI ビデオ・パケットを RGB666 および RGB888 フォーマットでサポート
  • WQXGA 2560 × 1600 解像度、60fps、18bpp および 24bpp カラーと、WUXGA 1920 × 1200 解像度の 3D グラフィック、60fps (120fps と等価) に適切
  • MIPI® フロントエンドは、シングル・チャネルまたはデュアル・チャネル DSI 構成用に設定可能
  • FlatLink™ 出力をシングル・リンクまたはデュアル・リンク LVDS 用に構成可能
  • デュアル・チャネル DSI で、ODD または EVEN および LEFT または RIGHT 動作モードをサポート
  • 2 つのシングル・チャネル DSI から 2 つのシングル・リンク LVDS への動作モードをサポート
  • デュアル・リンクまたはシングル・リンク・モードでの LVDS 出力クロック範囲:25MHz~154MHz
  • LVDS ピクセル・クロックはフリーランニングの連続 D-PHY クロックまたは外部リファレンス・クロック (REFCLK) により供給
  • 1.8V のメイン V CC 電源
  • 低消費電力機能として、シャットダウン・モード、低減 LVDS 出力電圧スイング、同相、MIPI® 超低消費電力状態 (ULPS) をサポート
  • PCB 配線を簡素化するため、LVDS チャネル・スワップおよび LVDS ピン順序の反転機能を搭載
  • ESD 定格 ±2kV (HBM)
  • 64 ピン、5mm × 5mm の nFBGA (ZXH) パッケージ
  • 温度範囲:-40℃~85℃
  • MIPI D-PHY バージョン 1.00.00 物理レイヤ・フロントエンドおよび Display Serial Interface (DSI) バージョン 1.02.00 を実装
  • デュアル・チャネル DSI レシーバは、チャネルごとに 1、2、3、4 本の D-PHY データ・レーンとして構成でき、レーンごとに最高 1Gbps で動作
  • 18bpp および 24bpp の DSI ビデオ・パケットを RGB666 および RGB888 フォーマットでサポート
  • WQXGA 2560 × 1600 解像度、60fps、18bpp および 24bpp カラーと、WUXGA 1920 × 1200 解像度の 3D グラフィック、60fps (120fps と等価) に適切
  • MIPI® フロントエンドは、シングル・チャネルまたはデュアル・チャネル DSI 構成用に設定可能
  • FlatLink™ 出力をシングル・リンクまたはデュアル・リンク LVDS 用に構成可能
  • デュアル・チャネル DSI で、ODD または EVEN および LEFT または RIGHT 動作モードをサポート
  • 2 つのシングル・チャネル DSI から 2 つのシングル・リンク LVDS への動作モードをサポート
  • デュアル・リンクまたはシングル・リンク・モードでの LVDS 出力クロック範囲:25MHz~154MHz
  • LVDS ピクセル・クロックはフリーランニングの連続 D-PHY クロックまたは外部リファレンス・クロック (REFCLK) により供給
  • 1.8V のメイン V CC 電源
  • 低消費電力機能として、シャットダウン・モード、低減 LVDS 出力電圧スイング、同相、MIPI® 超低消費電力状態 (ULPS) をサポート
  • PCB 配線を簡素化するため、LVDS チャネル・スワップおよび LVDS ピン順序の反転機能を搭載
  • ESD 定格 ±2kV (HBM)
  • 64 ピン、5mm × 5mm の nFBGA (ZXH) パッケージ
  • 温度範囲:-40℃~85℃

DSI から FlatLink へのブリッジである SN65DSI85 は、デュアル・チャネルの MIPI D-PHY レシーバ・フロントエンド構成で、チャネルごとに 4 レーンがあり、各レーンは 1Gbps で動作し、最大入力帯域幅は 8Gbps です。このブリッジは MIPI DSI 18bpp RGB666 および 24bpp RGB888 パケットをデコードし、フォーマットされたビデオ・データ・ストリームを、25MHz~154MHz のピクセル・クロックで動作する FlatLink 互換の LVDS 出力に変換して、リンクごとに 4 つのデータ・レーンを持つデュアル・リンク LVDS、シングル・リンク LVDS、または 2 つのシングル・リンク LVDS インターフェイスを提供します。

SN65DSI85 は、WQXGA (2560 × 1600)、毎秒 60 フレームと、WUXGA およびフル HD (1920 × 1080) 解像度で 120fps と等価の 3D グラフィック、最高 24 ビット / ピクセルに適しています。DSI と LVDS のインターフェイス間のデータ・ストリーム・ミスマッチに適応するため、部分的なライン・バッファが実装されています。

SN65DSI85 デバイスは産業用準拠のインターフェイス・テクノロジで設計されており、広範なマイクロプロセッサと互換性があり、低スイング LVDS 出力や、MIPI® 定義の超低消費電力状態 (ULPS) サポートなど、多様な電力管理機能が設計に組み入れられています。

SN65DSI85 は外形の小さな 5mm × 5mm、0.5mm ピッチの nFBGA パッケージに実装されており、-40℃~85℃の温度範囲で動作します。

DSI から FlatLink へのブリッジである SN65DSI85 は、デュアル・チャネルの MIPI D-PHY レシーバ・フロントエンド構成で、チャネルごとに 4 レーンがあり、各レーンは 1Gbps で動作し、最大入力帯域幅は 8Gbps です。このブリッジは MIPI DSI 18bpp RGB666 および 24bpp RGB888 パケットをデコードし、フォーマットされたビデオ・データ・ストリームを、25MHz~154MHz のピクセル・クロックで動作する FlatLink 互換の LVDS 出力に変換して、リンクごとに 4 つのデータ・レーンを持つデュアル・リンク LVDS、シングル・リンク LVDS、または 2 つのシングル・リンク LVDS インターフェイスを提供します。

SN65DSI85 は、WQXGA (2560 × 1600)、毎秒 60 フレームと、WUXGA およびフル HD (1920 × 1080) 解像度で 120fps と等価の 3D グラフィック、最高 24 ビット / ピクセルに適しています。DSI と LVDS のインターフェイス間のデータ・ストリーム・ミスマッチに適応するため、部分的なライン・バッファが実装されています。

SN65DSI85 デバイスは産業用準拠のインターフェイス・テクノロジで設計されており、広範なマイクロプロセッサと互換性があり、低スイング LVDS 出力や、MIPI® 定義の超低消費電力状態 (ULPS) サポートなど、多様な電力管理機能が設計に組み入れられています。

SN65DSI85 は外形の小さな 5mm × 5mm、0.5mm ピッチの nFBGA パッケージに実装されており、-40℃~85℃の温度範囲で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
SN65DSI85-Q1 アクティブ 車載対応、デュアルチャネル MIPI-DSI からデュアルリンク FlatLink™ LVDS へのブリッジ Automotive grade with temperature range from –40°C to +125°C

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN65DSI85 FlatLink™ LVDS への MIPI® DSI ブリッジ、デュアル・チャネル DSI からデュアル・リンク LVDS へのブリッジ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2023年 5月 23日
アプリケーション・ノート Troubleshooting SN65DSI8x - Tips and Tricks 2018年 8月 27日
アプリケーション・ノート SN65DSI83, SN65DSI84, and SN65DSI85 Hardware Implementation Guide (Rev. A) 2013年 4月 11日
アプリケーション・ノート SN65DSI8x Video Configuration Guide and Configuration Tool Software Users Manual (Rev. B) 2013年 4月 8日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

SN65DSI85EVM — SN65DSI85 デュアルチャネル MIPI® DSI から デュアルリンク FlatLink™ LVDS へのブリッジ評価基板

SN65DSI85EVM 評価モジュール (EVM) は、SN65DSI85 デバイスをシステムハードウェアに実装するのに役立つプリント回路基板 (PCB) です。この評価基板は、SN65DSI85 デバイスを使用するあらゆる実装に対して、ハードウェアリファレンスデザインとして使用することができます。この SN65DSI85EVM には、DSI 入力および LVDS 出力信号用のオンボードコネクタが搭載されています。  これらのコネクタは、MIPI® DPHY 準拠の DSI ソースおよび LVDS パネルを評価基板に接続するために使用されています。
ユーザー ガイド: PDF
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

DSI-TUNER — チューナー ビデオ構成ソフトウェア ツール

DSI チューナー ビデオ構成ツールは、DSI から LVDS へのブリッジ デバイスである SN65DSI8x を使用し、DSI データを LVDS パネルに転送するために必要なビデオ タイミングと構成レジスタの値を生成します。タイミングとレジスタの値は、このツールの入力フィールドに対するユーザーの入力に基づいて計算されます。
シミュレーション・モデル

SN65DSI85 Hspice Model

SLLJ007.ZIP (1092 KB) - HSpice Model
シミュレーション・モデル

SN65DSI85 IBIS Model (Rev. A)

SLLM201A.ZIP (159 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
NFBGA (ZXH) 64 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ