SN65HVD01-EVM

SN65HVD01 の評価基板

SN65HVD01-EVM

購入

概要

SN65HVD01-EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、デバイスの性能を評価でき、250kbps または 20Mbps の低消費電力トランシーバである SN65HVD01DRC を使用するデータ転送システムの迅速な開発と分析を進めやすくなります。データ、イネーブルの各信号は、1.8V ~ 3.3V の電源電圧で動作します。バス信号に対して 3.3V の電源電圧を供給する必要があります。

特長
  • 電圧レギュレータは 1.8V と 3.3V を供給
  • ねじ込み端子台経由で、外部電源から電力を直接供給可能
  • 信号監視は、ねじ込み端子またはオンボードのテスト ポイントを経由して実行可能
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ
SN65HVD01 1.65V の I/O 電源電圧、選択可能なデータ・レート、3.3V、RS-485 トランシーバ THVD1400V 3-V to 5.5-V half-duplex RS-485 transceiver with flexible I/O and slew rate control THVD2410V-EP エンハンスド製品、フレキシブル IO と 70V バス障害保護機能搭載、3V ~ 5.5V、1Mbps、半二重 RS-485 トランシーバ THVD2419 最大 3kV IEC サージと ±42V の故障保護機能搭載、3V ~ 5.5V、250kbps、RS-485 トランシーバ THVD2429 最大 3kV IEC サージと ±42V の故障保護機能搭載、3V ~ 5.5V、20Mbps、RS-485 トランシーバ THVD2450V 70V バス障害保護機能搭載、フレキシブル IO、3V ~ 5.5V、50Mbps、半二重 RS-485 トランシーバ THVD2450V-EP エンハンスド製品、フレキシブル IO と 70V バス障害保護機能搭載、3V ~ 5.5V、50Mbps、半二重 RS-485 トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

SN65HVD01-EVM — SN65HVD01 evaluation module

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 SN65HVD01-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート SN65HVD01 3.3V RS-485 with Flexible I/O Supply and Selectable Speed データシート (Rev. F) PDF | HTML 2014年 8月 25日
EVM ユーザー ガイド (英語) SN65HVD01DRC EVM User's Guide 2013年 10月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ