ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

THVD1400V

アクティブ

フレキシブル I/O と 70V スルーレート制御機能搭載、3V ~ 5.5V、半二重 RS-485 トランシーバ

製品詳細

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Logic voltage (min) (V) 1.65 Signaling rate (max) (Mbps) 20 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 Fault protection (V) -16 to 16 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Features 1.65-V I/O supply, IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 3000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Logic voltage (min) (V) 1.65 Signaling rate (max) (Mbps) 20 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 Fault protection (V) -16 to 16 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Features 1.65-V I/O supply, IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 3000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • TIA/EIA-485A 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
  • RS-485 電源電圧:3V~5.5V
  • 5V 電源で 2.1V を超える差動出力により PROFIBUS に準拠
  • ロジック信号インターフェイス用の 1.65V~5.5V 電源
  • 半二重 RS-422/RS-485
  • 最大データ・レートを構成可能
    • SLR = High:500kbps
    • SLR = Low またはフローティング:20Mbps
  • バス I/O 保護
    • ±16kV HBM ESD
    • ±12kV IEC 61000-4-2 接触放電
    • ±12kV IEC 61000-4-2 エアーギャップ放電
    • ±4kV IEC 61000-4-4 高速過渡バースト
    • ±16V のバス・フォルト保護 (バス・ピンの絶対最大電圧)
  • 拡張産業用温度範囲に対応: -40℃~125℃
  • 低い消費電力
    • シャットダウン時消費電流:5µA 未満
    • 動作中の静止電流:3mA 未満
  • グリッチなしの電源オン / オフによるホット・プラグイン機能
  • 開放、短絡、アイドル・バスのフェイルセーフ
  • 1/8 単位負荷 (最大 256 のバス・ノード)
  • 小型で省スペースの熱効率の高い 10 ピン VSON パッケージ (3mm × 3mm)
  • TIA/EIA-485A 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
  • RS-485 電源電圧:3V~5.5V
  • 5V 電源で 2.1V を超える差動出力により PROFIBUS に準拠
  • ロジック信号インターフェイス用の 1.65V~5.5V 電源
  • 半二重 RS-422/RS-485
  • 最大データ・レートを構成可能
    • SLR = High:500kbps
    • SLR = Low またはフローティング:20Mbps
  • バス I/O 保護
    • ±16kV HBM ESD
    • ±12kV IEC 61000-4-2 接触放電
    • ±12kV IEC 61000-4-2 エアーギャップ放電
    • ±4kV IEC 61000-4-4 高速過渡バースト
    • ±16V のバス・フォルト保護 (バス・ピンの絶対最大電圧)
  • 拡張産業用温度範囲に対応: -40℃~125℃
  • 低い消費電力
    • シャットダウン時消費電流:5µA 未満
    • 動作中の静止電流:3mA 未満
  • グリッチなしの電源オン / オフによるホット・プラグイン機能
  • 開放、短絡、アイドル・バスのフェイルセーフ
  • 1/8 単位負荷 (最大 256 のバス・ノード)
  • 小型で省スペースの熱効率の高い 10 ピン VSON パッケージ (3mm × 3mm)

ロジック電源ピンが独立しているため、MCU と RS-485 トランシーバが異なる電源電圧で動作している場合でも追加のレベル・シフタは不要です。バスのピンは、高レベルの IEC 接触放電 ESD イベントの影響を受けないため、システム・レベルの保護部品を追加する必要がなくなります。同相電圧範囲が広く、バスのピンでの入力リークが小さいため、このデバイスは長いケーブルを使用するマルチポイントのアプリケーションに適しています。

THVD1400V は、省スペースで熱効率の高い 10-VSON パッケージ (3mm × 3mm) で供給されます。このデバイスは、-40℃~125℃の周囲温度での動作が規定されています。

ロジック電源ピンが独立しているため、MCU と RS-485 トランシーバが異なる電源電圧で動作している場合でも追加のレベル・シフタは不要です。バスのピンは、高レベルの IEC 接触放電 ESD イベントの影響を受けないため、システム・レベルの保護部品を追加する必要がなくなります。同相電圧範囲が広く、バスのピンでの入力リークが小さいため、このデバイスは長いケーブルを使用するマルチポイントのアプリケーションに適しています。

THVD1400V は、省スペースで熱効率の高い 10-VSON パッケージ (3mm × 3mm) で供給されます。このデバイスは、-40℃~125℃の周囲温度での動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
THVD1400 アクティブ 小型パッケージ封止オプション、±12kV IEC ESD 保護機能搭載、3.3V ~ 5V、500Kbps、RS-485 トランシーバ Without 1.65-V I/O supply and 500kbps signaling rate

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート THVD1400V 柔軟な I/O 電源、スルーレート制御、内蔵 IEC ESD 保護機能を備えた 3V~5.5V RS-485 トランシーバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 10月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

SN65HVD01-EVM — SN65HVD01 の評価基板

SN65HVD01-EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、デバイスの性能を評価でき、250kbps または 20Mbps の低消費電力トランシーバである SN65HVD01DRC を使用するデータ転送システムの迅速な開発と分析を進めやすくなります。データ、イネーブルの各信号は、1.8V ~ 3.3V の電源電圧で動作します。バス信号に対して 3.3V の電源電圧を供給する必要があります。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian