SN65HVD72EVM

SN65HVD72EVM 評価モジュール

SN65HVD72EVM

ご注文はこちら

概要

The SN65HVD72EVM evaluation module (EVM) helps you evaluate device performance, supporting fast development and analysis of data transmission systems using the SN65HVD72, SN65HVD75 and SN65HVD78 transceivers. The EVM board comes with the SN65HVD75 (20 Mbps) device soldered to the board. The EVM kit includes an IC sample pack with the SN65HVD72 (250 kbps) device and the SN65HVD78 (50 Mbps) device. Either device can be evaluated by replacing the SN65HVD75 with the desired speed grade device.

特長
  • The EVM lets you quickly, easily and accurately evaluate our SN65HVD7x family of RS-485 products
  • Hardware:
    • SN65HVD7X EVM PWB
  • Screw-type SMA jacks and Bergstik headers serve as the I/O connections
  • Banana jacks serve as the DC power input terminals
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ
SN65HVD72 IEC ESD 対応、250kbps、3.3V、半二重 RS-485 SN65HVD75 IEC ESD 対応、20Mbps、3.3V、半二重 RS-485 トランシーバ SN65HVD78 IEC ESD 対応、50Mbps、3.3V、半二重 RS-485 SN65HVD82 5V 電源 RS-485、IEC ESD 保護付き
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

SN65HVD72EVM — SN65HVD72EVM 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

SN65HVD72EVM SN65HVD72EVM 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) SN65HVD7x EVM User's Guide 2012/03/09
証明書 SN65HVD72EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ホワイト・ペーパー Smart Fault Indicator with MSP430 FRAM Microcontrollers 2016/09/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。