ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65HVD78

アクティブ

IEC ESD 対応、50Mbps、3.3V、半二重 RS-485

製品詳細

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 3.3 Signaling rate (max) (Mbps) 50 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 Fault protection (V) -13 to 16.5 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 200 Features IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 950 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 3.3 Signaling rate (max) (Mbps) 50 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 Fault protection (V) -13 to 16.5 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 200 Features IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 950 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 基板面積を削減できる小型 VSSOP パッケージ、またはドロップイン互換性を備えた SOIC パッケージ
  • バス I/O 保護
    • >±15kV HBM 保護
    • >±12kV IEC61000-4-2 接触放電
    • >±4kV IEC 61000-4-4 高速過渡バースト
  • 拡張産業用温度範囲:
    -40°C~+125°C
  • レシーバの大きなヒステリシス (80mV) によるノイズ除去
  • 単位負荷が小さいため、200 を超えるノードを接続可能
  • 低消費電力
    • 低いスタンバイ時消費電流: 2µA未満
    • 動作時静止電流 ICC < 1mA
  • 5V 許容のロジック入力、
    3.3V または 5V のコントローラと互換
  • 信号速度オプション、
    250kbps、20Mbps、50Mbps に最適化
  • 電源オンおよび電源オフ時にバスの入力および出力がグリッチ・フリー
  • 基板面積を削減できる小型 VSSOP パッケージ、またはドロップイン互換性を備えた SOIC パッケージ
  • バス I/O 保護
    • >±15kV HBM 保護
    • >±12kV IEC61000-4-2 接触放電
    • >±4kV IEC 61000-4-4 高速過渡バースト
  • 拡張産業用温度範囲:
    -40°C~+125°C
  • レシーバの大きなヒステリシス (80mV) によるノイズ除去
  • 単位負荷が小さいため、200 を超えるノードを接続可能
  • 低消費電力
    • 低いスタンバイ時消費電流: 2µA未満
    • 動作時静止電流 ICC < 1mA
  • 5V 許容のロジック入力、
    3.3V または 5V のコントローラと互換
  • 信号速度オプション、
    250kbps、20Mbps、50Mbps に最適化
  • 電源オンおよび電源オフ時にバスの入力および出力がグリッチ・フリー

これらのデバイスは、小さなパッケージに堅牢な 3.3V ドライバおよびレシーバを搭載しており、要求の厳しい産業用アプリケーション向けです。バスのピンは ESD イベントに対して強化されており、人体モデルおよび IEC 接触放電仕様について高いレベルの保護を実現しています。

各デバイスは差動ドライバと差動レシーバを組み合わせたもので、3.3V 単一電源で動作します。ドライバの差動出力とレシーバの差動入力は内部的に接続され、半二重 (2 線式バス) 通信に適したバス・ポートを形成しています。これらのデバイスは同相電圧範囲が広いため、長いケーブルを使用するマルチポイント・アプリケーションに適しています。これらのデバイスは、–40°C~125°Cで動作が規定されています。

これらのデバイスは、小さなパッケージに堅牢な 3.3V ドライバおよびレシーバを搭載しており、要求の厳しい産業用アプリケーション向けです。バスのピンは ESD イベントに対して強化されており、人体モデルおよび IEC 接触放電仕様について高いレベルの保護を実現しています。

各デバイスは差動ドライバと差動レシーバを組み合わせたもので、3.3V 単一電源で動作します。ドライバの差動出力とレシーバの差動入力は内部的に接続され、半二重 (2 線式バス) 通信に適したバス・ポートを形成しています。これらのデバイスは同相電圧範囲が広いため、長いケーブルを使用するマルチポイント・アプリケーションに適しています。これらのデバイスは、–40°C~125°Cで動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
THVD1429 アクティブ サージ保護機能搭載 3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ Pin-to-pin device that offers integrated IEC surge (2.5-kV), IEC ESD protection (8-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common vol
THVD1450 アクティブ ±18kV IEC ESD 保護付き 3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ Pin-to-pin device that offers integrated IEC ESD protection (18-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common voltage range
THVD2450 アクティブ IEC ESD 対応 ±70V 故障保護機能搭載、3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ Pin-to-pin device that offers integrated ±70-V fault-protection, IEC ESD protection (12-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended comm

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN65HVD7x IEC ESD 保護機能を持つ 3.3V 電源 RS-485 データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2019年 6月 5日
ホワイト・ペーパー RS-485 Basics Series 2021年 2月 24日
技術記事 A cost-effective option to get started with integrated position sensing PDF | HTML 2018年 7月 11日
技術記事 RS-485 basics: the RS-485 receiver PDF | HTML 2016年 2月 9日
技術記事 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 3 PDF | HTML 2015年 9月 14日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

RS485-FL-DPLX-EVM — RS485-FL-DPLX-EVM:RS-485 全二重評価モジュール

The RS-485 full-duplex evaluation module (EVM) helps designers evaluate device performance, supporting fast development and analysis of data transmission systems using any of the SN65HVD147x, SN65HVD179x, SN65HVD3x, SN65HVD5x and SN65HVD7x full-duplex transceivers in a 14-pin D package.  The (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 半二重評価基板

RS-485 半二重評価基板 (EVM) により、デバイス性能の評価と、SN65HVD1x、SN65HVD2x、SN65HVD7x、SN65HVD8x、SN65HVD96 の各半二重トランシーバを使用したデータ送信システムの迅速な開発と分析が可能になります。この EVM は RS-485 デバイスが基板にハンダ付けされていません。TI の RS-485 半二重デバイスの無償サンプル請求または製品購入後、評価にご利用ください。互換デバイスの全リストについては EVM のユーザーズ ガイドをご覧ください。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

SN65HVD72EVM — SN65HVD72EVM 評価モジュール

The SN65HVD72EVM evaluation module (EVM) helps you evaluate device performance, supporting fast development and analysis of data transmission systems using the SN65HVD72, SN65HVD75 and SN65HVD78 transceivers. The EVM board comes with the SN65HVD75 (20 Mbps) device soldered to the board. (...)

ユーザー ガイド: PDF
ドーター・カード

BOOSTXL-POSMGR — C2000 DesignDRIVE Position Manager BoosterPack™ プラグイン モジュール

PositionManager BoosterPack はアブソリュート エンコーダ、リゾルバや SinCos トランスデューサなどのアナログ センサへのインターフェイスを評価するためのフレキシブルな低電圧プラットフォームです。  低コストのこの評価基板は、DesignDRIVE Position Manager ソフトウェア ソリューションとの組み合わせにより、一般的に使用されている EnDat、BiSS、T-format などのさまざまなタイプのポジション エンコーダを C2000 リアルタイム制御デバイスとインターフェイスするための強力なツールになります。  C2000 (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

SN65HVD78 IBIS Model

SLLM185.ZIP (37 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF

多くの TI リファレンス デザインには、SN65HVD78 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian