TDP2004EVM
TDP2004 評価基板
TDP2004EVM
概要
TDP2004 評価基板 (EVM) は、DP (DisplayPort) インターフェイスを搭載したビデオ アプリケーション向けの TDP2004 の評価支援を目的とする PCB です。この評価基板 (EVM) は TDP2004 の実装向けハードウェア リファレンス デザインとしても使用できます。
特長
- DisplayPort 対応ソース (信号源) に接続するための DisplayPort プラグ
- DisplayPort 対応ソース (信号源) に接続するための DisplayPort レセプタクル (ソケット)
- 評価基板 (EVM) に電力を供給する標準的な 5V バレル ジャック (円形の DC プラグ) レセプタクル (ソケット)
- ピンストラップで選択、I2C 経由の設定、または EEPROM へのプログラミング (書き込み)
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
購入と開発の開始
評価ボード
TDP2004EVM — TDP2004 の評価基板
TDP2004EVM — TDP2004 の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TDP2004 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2025/04/16 | ||
| 証明書 | TDP2004EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/01/25 |