TDP2004
- 最大 20Gbps の DisplayPort 2.1 をサポート - RBR、HBRx、UHBRx
- 最大 12Gbps の AC 結合 HDMI 2.1 ソースをサポート
- 最大 24Gbps までのほとんどの AC 結合インターフェイスをサポートする、プロトコルに依存しないリニア イコライザ
- 20Gbps (10Ghz ナイキスト) での優れた電気的性能:
- 19dB のイコライゼーション
- 1.8V DC の直線性、1.08V AC の直線性
- -15/-16dB Rx/Tx リターン ロス
- -60dB の NEXT、-43dB の FEXT クロストーク
- PRBS データによる 70fs の低付加 RJ
- DisplayPort 1.4 および HDMI 2.1 リンク トレーニングに対して透過的
- 3.3V 単一電源、チャネルあたり 160mW のアクティブ電力
- 内部電圧レギュレータにより電源ノイズへの耐性を実現
- 高い直線性により DP コンプライアンス テストが容易
- 高い BW による優れたリニア EQ カーブ
- ピンストラップ、I2C または EEPROM プログラミング
- 18 個の EQ ブースト設定と 5 個のフラット ゲイン設定
- TDP2004:0℃~70℃の商業用温度範囲
- TDP2004I:-40℃~85℃の産業用温度範囲
- 4mm × 6mm、40 ピン WQFN パッケージ
TDP2004 は、。DisplayPort 2.1 を最大 20Gbps、AC 結合 HDMI2.1 ソースを最大 12Gbps までサポートするよう設計されています。
TDP2004 のレシーバは、連続時間リニア イコライザ (CTLE) を搭載し、プログラマブルな高周波数での昇圧を実現しています。イコライザは、相互接続媒体 (例:PCB 配線、ケーブル) に起因する符号間干渉 (ISI) によって完全に閉じた入力アイ パターンを開くことができます。TDP2004 のリニアなデータパスは、送信プリセット信号特性を保持します。高帯域幅で、チャネル間クロストークが少なく、付加ジッタが小さく、反射損失特性が非常に優れた本デバイスは、便利なイコライゼーション機能を備えていることを除いて、リンク内でほとんど受動素子のように振舞います。DisplayPort リンクのトレーニングは、ソース Tx とシンク Rx の間でパッシブ チャネルの一部となるリニア リドライバを使用して効果的に行われます。このリンク トレーニング プロトコルの透過性は、最適な電気的リンクと最短のレイテンシをもたらします。本デバイスのデータ パスは、基板上のすべての電源ノイズに対して高い耐性を示す内部的に安定化された電源レールを使用しています。
また、このデバイスは AC および DC ゲインの変動が小さいため、大容量プラットフォームを展開する際の一貫したイコライゼーションにも対応しています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TDP2004 4 チャネル 20Gbps DisplayPort 2.1 および 12Gbps HDMI2.1 リニア リドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 10月 17日 |
| アプリケーション・ノート | TDP2004 Configuration Guide | PDF | HTML | 2024年 7月 22日 | |||
| アプリケーション・ノート | TDP2004 Schematic Checklist | PDF | HTML | 2024年 7月 22日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TDP2004EVM — TDP2004 評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RNQ) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。