TIDA-00072
広帯域型デジタル RF 送信ソリューション
TIDA-00072
概要
The TSW308x is an example design of a wideband digital to RF transmit solution capable of generating 600 MHz of contiguous RF spectrum. The system provides a reference on how to use the DAC34x8x, TRF3705 IQ modulator and LMK0480x to achieve this. This reference EVM coupled with a pattern generator such as the TSW1400EVM can be used to arbitrarily generate narrow band and wideband signals at RF. Examples of configurations to generate standards compliant WCDMA test signals are provided.
特長
- Complete Digital to RF transmit solution
- Up to 600MHz of contiguous signal bandwidth
- RF signal synthesis from 300MHz to 4GHz
- On board RF Amp and Attenuator
- Easy evaluation platform with TSW1400 and HSDC Pro
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR525.PDF (163 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | TSW308x Wideband Digital to RF Transmit Solution Design Guide | 2013/09/03 |