TIDA-00090

USB オーディオ・リファレンス・デザイン

TIDA-00090

設計ファイル

概要

This reference design, featuring the TLV320AIC3256 audio codec, is a fully-functional USB powered streaming audio platform that allows external audio sources to be connected to the USB port of a PC or laptop. User control is provided via a powerful, easy-to-use Windows-based GUI.

Software development for the TLV320AIC3256 is supported through TI's comprehensive PurePath™ Studio Development Environment. A powerful, easy-to-use tool designed specifically to simplify software development on the TLV320AIC3xxx miniDSP audio platform. The Graphical Development Environment consists of a library of common audio functions that can be dragged-and-dropped into an audio signal flow and graphically connected together. The DSP code can then be assembled from the graphical signal flow with the click of a mouse.

The USB Audio Reference Design is operational with one USB cable connection to a PC. The USB connection provides power, control, and streaming audio data to the EVM for reduced setup and configuration.

特長
  • Full-featured board for streaming USB audio
  • Power, control, and streaming audio data provided through USB – no other ports needed
  • Design provides many test points for easy analysis with other circuits and input devices
  • Completely compatible with TI’s PurePath™ Studio Development environment
  • ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    設計ファイルと製品

    設計ファイル

    すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

    TIDU225.PDF (4163 KB)

    効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

    TIDR408.ZIP (31 KB)

    設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

    TIDC283.ZIP (861 KB)

    PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

    TIDR407.PDF (92 KB)

    設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

    製品

    設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

    I2C と I3C レベル シフタ、バッファ、ハブ

    PCA95172 ビット、レベル変換、400kHz、I2C/SMBus バッファ / リピータ

    データシート: PDF
    リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

    TPS736逆電流保護機能とイネーブル搭載、400mA、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

    データシート: PDF | HTML
    オーディオ コーデック

    TLV320AIC3256miniDSP および DirectPath™ HP アンプ付き、超低消費電力ステレオ コーデック

    データシート: PDF | HTML

    開発の開始

    ハードウェア開発

    評価ボード

    TLV320AIC3256EVM-U — TLV320AIC3256EVM-U 評価モジュール

    TLV320AIC3256EVM-U は、TLV320AIC3256 オーディオ コーデック向けの包括的な評価 / デモ キットです。AIC3256 CS は、TLV320AIC3256 を学習、評価、制御するための直感的で使いやすい強力なツールです。このツールは、TLV320AIC3256 を簡単に習得できるよう特別に設計しました。

    TI の包括的な PurePath Studio Development Environment (ピュアパス ステューディオ開発環境) 環境を通じて、TLV320AIC3256 向けのソフトウェア開発をサポートしています。TLV320AIC3xxx (...)

    サポート対象の製品とハードウェア

    サポート対象の製品とハードウェア

    ハードウェア開発
    リファレンス・デザイン
    TIDA-00090 USB オーディオ・リファレンス・デザイン
    在庫あり
    制限:
    TI.com で在庫切れ
    TI.com で取り扱いなし

    TLV320AIC3256EVM-U TLV320AIC3256EVM-U 評価モジュール

    close
    最新バージョン
    バージョン: null
    リリース日:
    ハードウェア開発
    リファレンス・デザイン
    TIDA-00090 USB オーディオ・リファレンス・デザイン

    技術資料

    star
    = TI が選定した主要ドキュメント
    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
    2 をすべて表示
    タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
    * 試験報告書 TIDA-00090 Test Results 2014/02/11
    ユーザー・ガイド TLV320AIC3256EVM-U Evaluation Module (Rev. B) 2012/10/25

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

    投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。