TLV320AIC3256

アクティブ

miniDSP および DirectPath™ HP アンプ付き、超低消費電力ステレオ コーデック

製品詳細

Number of ADC channels 2 Number of DAC channels 2 Digital audio interface DSP, I2S, L, R, TDM Control interface I2C, SPI Analog inputs 6 Analog outputs 4 Features Digital mic support, MiniDSP, Phase-locked loop (PLL), PowerTune, Stereo headphone amplifier Sampling rate (max) (kHz) 192 Rating Catalog ADC SNR (typ) (dB) 93 DAC SNR (typ) (dB) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of ADC channels 2 Number of DAC channels 2 Digital audio interface DSP, I2S, L, R, TDM Control interface I2C, SPI Analog inputs 6 Analog outputs 4 Features Digital mic support, MiniDSP, Phase-locked loop (PLL), PowerTune, Stereo headphone amplifier Sampling rate (max) (kHz) 192 Rating Catalog ADC SNR (typ) (dB) 93 DAC SNR (typ) (dB) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YZF) 42 12.1875 mm² 3.75 x 3.25 WQFN (RSB) 40 25 mm² 5 x 5
  • Stereo Audio DAC with 100dB SNR
  • 5.0mW Stereo 48ksps DAC-to-Ground-
    Centered Headphone Playback
  • Stereo Audio ADC with 93dB SNR
  • 5.2mW Stereo 48ksps ADC Record
  • PowerTune™
  • Extensive Signal Processing Options
  • Embedded miniDSP
  • Six Single-Ended or 3 Fully-Differential
    Analog Inputs
  • Stereo Analog and Digital Microphone
    Inputs
  • Ground-Centered Stereo Headphone Outputs
  • Very Low-Noise PGA
  • Low Power Analog Bypass Mode
  • Programmable Microphone Bias
  • Programmable PLL
  • 5mm × 5mm 40-pin QFN Package or
    3.5mm × 3.3mm 42-ball WCSP
  • Stereo Audio DAC with 100dB SNR
  • 5.0mW Stereo 48ksps DAC-to-Ground-
    Centered Headphone Playback
  • Stereo Audio ADC with 93dB SNR
  • 5.2mW Stereo 48ksps ADC Record
  • PowerTune™
  • Extensive Signal Processing Options
  • Embedded miniDSP
  • Six Single-Ended or 3 Fully-Differential
    Analog Inputs
  • Stereo Analog and Digital Microphone
    Inputs
  • Ground-Centered Stereo Headphone Outputs
  • Very Low-Noise PGA
  • Low Power Analog Bypass Mode
  • Programmable Microphone Bias
  • Programmable PLL
  • 5mm × 5mm 40-pin QFN Package or
    3.5mm × 3.3mm 42-ball WCSP

The TLV320AIC3256 (also called the AIC3256) is a flexible, low-power, low-voltage stereo audio codec with programmable inputs and outputs, PowerTune capabilities, fully-programmable miniDSP, fixed predefined and parameterizable signal processing blocks, integrated PLL, and flexible digital interfaces.

The TLV320AIC3256 (also called the AIC3256) is a flexible, low-power, low-voltage stereo audio codec with programmable inputs and outputs, PowerTune capabilities, fully-programmable miniDSP, fixed predefined and parameterizable signal processing blocks, integrated PLL, and flexible digital interfaces.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLV320AIC3254 アクティブ プログラマブル miniDSP 付き、超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック Available in QFN package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV320AIC3256 Ultra Low Power Stereo Audio Codec With Embedded miniDSP データシート (Rev. C) PDF | HTML 2014年 11月 19日
アプリケーション・ノート Out-of-Band Noise Measurement Issues for Audio Devices (Rev. A) 2019年 12月 31日
アプリケーション・ノート Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs (Rev. A) 2019年 6月 27日
アプリケーション・ノート Common Noise Issues in Audio Codecs 2017年 7月 21日
アプリケーション・ノート Using the MSP430 Launchpad as a Standalone I2C Host for Audio Products (Rev. A) 2013年 10月 28日
ユーザー・ガイド TLV320AIC3256EVM-U Evaluation Module (Rev. B) 2012年 10月 25日
ユーザー・ガイド TLV320AIC3256 Application Reference (Rev. A) 2012年 9月 5日
アプリケーション・ノート TLV320AIC32x6 Sleep and Standby Modes 2012年 4月 18日
アプリケーション・ノート Reducing Crosstalk in Directpath Headphone Amplifiers 2012年 3月 28日
アプリケーション・ノート Coefficient RAM Access Mechanisms.. (Rev. D) 2012年 1月 25日
アプリケーション・ノート Solving Enumeration Errors in USB Audio DAC and CODEC Designs 2009年 10月 30日
アプリケーション・ノート Configuring I2S to Generate BCLK from Codec Devices & WCLK from McBSP Port 2009年 7月 8日
アプリケーション・ノート Using TLV320AIC3x Digital Audio Data Serial Interface w/TDM Support 2006年 7月 5日
アプリケーション・ノート How to Set the TSC/AIC EVM to Record & Playback Audio or Other Sound Through PC 2004年 12月 14日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLV320AIC3256EVM-U — TLV320AIC3256EVM-U 評価基板

TLV320AIC3256EVM-U は、TLV320AIC3256 オーディオ コーデック向けの包括的な評価 / デモ キットです。AIC3256 CS は、TLV320AIC3256 を学習、評価、制御するための直感的で使いやすい強力なツールです。このツールは、TLV320AIC3256 を簡単に習得できるよう特別に設計しました。

TI の包括的な PurePath Studio Development Environment (ピュアパス ステューディオ開発環境) 環境を通じて、TLV320AIC3256 向けのソフトウェア開発をサポートしています。TLV320AIC3xxx (...)

ユーザー ガイド: PDF
ドライバまたはライブラリ

TLV320AIC32X6-DRIVERS — TLV320AIC32X6 コーデック ファミリ向けの Linux ドライバ サポート

これらの Linux ドライバは、TLV320AIC32x6 デバイス ファミリに対応する TI の各種低消費電力オーディオ コーデックをサポートしています。これらのドライバには、.c と .h 両方のファイルが付属しています。以下の「Go to Third Party」 (サード パーティーにアクセス) ボタンを使用すると、git.kernal.org から適切なドライバをダウンロードできます。


Linux のメインライン ステータス

Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:該当なし

Linux デバイス ツリー ドキュメント (...)

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

PUREPATHSTUDIO PurePath™ Studio graphical development environment

PurePath™ Studio Graphical Development Environment is a powerful, easy-to-use tool designed specifically to simplify software development for Audio products with a miniDSP/ Audio Processing capability.

The GDE permits these devices to be programmed to support the processing requirements of a wide (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

SLOC213 AIC3256EVM-U_CS_v1_2_1.zip

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

TLV320AIC3256 IBIS Model

SLOM297.ZIP (200 KB) - IBIS Model
計算ツール

COEFFICIENT-CALC Coefficient Calculator For Digital Biquad Filters

COEFFICIENT-CALC (TIBQ) calculates the coefficients for the digital filter biquad transfer function implemented in TI audio codecs. The characteristics of the digital filter are adjusted by selecting a filter type and moving a control point within a window that shows the transfer function gain and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLAR163 Audio CODEC/ADC PLL Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-01236 — ワイヤレス超音波ガス漏えい検出器のコイン電池による動作時間を延長するリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、特定のシグネチャの超音波スペクトラムを分析してガスの漏えいを検出する、低消費電力のワイヤレス センサを紹介します。このシステムは、単一のリチウム 1 次コイン電池で動作し、基地局とワイヤレスで通信するため、配線の要件が一切なく、簡単に設置できます。このデザインには超低消費電力のバッテリ残量ゲージが組み込まれており、バッテリの状態を正確に予測して、バッテリの寿命について前もって通知するため、バッテリの交換をスケジュールできます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00090 — USB オーディオ・リファレンス・デザイン

This reference design, featuring the TLV320AIC3256 audio codec, is a fully-functional USB powered streaming audio platform that allows external audio sources to be connected to the USB port of a PC or laptop. User control is provided via a powerful, easy-to-use Windows-based GUI.

Software (...)

試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YZF) 42 Ultra Librarian
WQFN (RSB) 40 Ultra Librarian