TIDA-00096

ワイヤレス心拍モニタ、 低エネルギー Bluetooth 付き

TIDA-00096

設計ファイル

概要

Bluetooth Low Energy(BLE)対応のワイヤレス心拍モニタは、顧客がバッテリ動作の 3 チャネル健康管理/フィットネス用心電計(ECG)アプリケーション向けの最終製品を開発するために使用できるリファレンス・デザインとして提供されています。ADS1293 は、3 つの高分解能 ECG チャネルが特長の高集積ローパワー・アナログ・フロント・エンド(AFE)です。CC2541 システム・オン・チップ(SoC)によってプラットフォームに BLE ワイヤレス機能が追加され、構成可能な iOS アプリケーションを介して iPhone(R)や iPad(R)に対するシームレスなコネクティビティが実現し、エンド・ユーザーはこのアプリケーションを使用して患者の心拍データを離れた場所からモニタできるようになります。

特長
  • 5 ピンの ECG アプリケーションをサポート
  • iOS モバイル・アプリケーションを介して心拍データを簡単にモニタ可能
  • リチウムイオン・バッテリで動作
  • 外部 RF ソースからの干渉は ADS1293 に内蔵の EMI フィルタによって除去
  • オープン・ソースとして提供されるファームウェアや iOS アプリケーションのソース・コードにより、顧客の市場への投入期間を短縮可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU195A.PDF (2759 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDU208.PDF (175 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDU209.PDF (288 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDR382.ZIP (21 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC259.ZIP (539 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC260.ZIP (1774 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDU207.PDF (1522 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR381.PDF (310 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バイオセンシング AFE

ADS1294RECG 向け、呼吸インピーダンス測定機能を統合した 24 ビット 4 チャネル フロント エンド

データシート: PDF | HTML
バイオセンシング AFE

ADS1292RECG 向け、呼吸インピーダンス測定機能を統合した 24 ビット 2 チャネル フロント エンド

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS612205.5μA の静止電流、0.7VIN、調整可能な出力電圧、昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
バイオセンシング AFE

ADS1294ECG フロント エンド統合 4 チャネル 24 ビット ADC

データシート: PDF | HTML
バイオセンシング AFE

ADS1194ECG 向け、低消費電力、4 チャネル、16 ビット、アナログ フロント エンド

データシート: PDF
バイオセンシング AFE

ADS1293ECG (心電図) アプリケーション向け、24 ビット、3 チャネル、低消費電力アナログ フロント エンド (AFE)

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2541Bluetooth® Low Energy と独自ワイヤレスに対応するマイコン

データシート: PDF
バイオセンシング AFE

ADS1292ECG (心電図) アプリケーション向け、24 ビット、2 チャネル、低消費電力アナログ フロント エンド (AFE)

データシート: PDF | HTML
バイオセンシング AFE

ADS1192ECG (心電図) アプリケーション向け、16 ビット、2 チャネル、低消費電力アナログ フロント エンド (AFE)

データシート: PDF
バイオセンシング AFE

ADS1291ECG (心電図) アプリケーション向け、24 ビット、1 チャネル、低消費電力アナログ フロント エンド (AFE)

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDC262 — TIDA-00096 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00096 ワイヤレス心拍モニタ、 低エネルギー Bluetooth 付き
ダウンロードオプション

TIDC262 TIDA-00096 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/01/28
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00096 ワイヤレス心拍モニタ、 低エネルギー Bluetooth 付き

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc262 or www.ti.com/lit/xx/tidc262/tidc262.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC262. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Wireless Heart-Rate Monitor Design Guide (Rev. A) 2014/07/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。