ホーム データ コンバータ 統合型やスペシャル ファンクションの各データ コンバータ 医療用 AFE バイオセンシング AFE

ADS1291

アクティブ

ECG (心電図) アプリケーション向け、24 ビット、1 チャネル、低消費電力アナログ フロント エンド (AFE)

製品詳細

Applications 1-lead ECG, ECG patch Number of input channels 1 Resolution (Bits) 24 Number of LEDs 0 Interface type SPI Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Applications 1-lead ECG, ECG patch Number of input channels 1 Resolution (Bits) 24 Number of LEDs 0 Interface type SPI Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
TQFP (PBS) 32 49 mm² 7 x 7 VQFN (RSM) 32 16 mm² 4 x 4
  • 2 つの低ノイズ PGA と 2 つの高分解能 ADC
    (ADS1292 および ADS1292R)
  • 低消費電力:335µW/チャネル
  • 入力換算ノイズ:8µVPP
    (150Hz BW、G = 6)
  • 入力バイアス電流:200pA
  • データ・レート:125SPS~8kSPS
  • CMRR:120dB
  • プログラム可能なゲイン:1、2、3、4、6、8、12
  • 電源:ユニポーラまたはバイポーラ
    • アナログ:2.7V~5.25V
    • デジタル:1.7V~3.6V
  • 右脚駆動アンプ、リード・オフ検出、テスト信号を内蔵
  • 呼吸インピーダンス測定機能を内蔵 (ADS1292R)
  • 発振器と基準電圧を内蔵
  • 柔軟な電源オフ、スタンバイ・モード
  • SPI™互換のシリアル・インターフェイス
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
  • 2 つの低ノイズ PGA と 2 つの高分解能 ADC
    (ADS1292 および ADS1292R)
  • 低消費電力:335µW/チャネル
  • 入力換算ノイズ:8µVPP
    (150Hz BW、G = 6)
  • 入力バイアス電流:200pA
  • データ・レート:125SPS~8kSPS
  • CMRR:120dB
  • プログラム可能なゲイン:1、2、3、4、6、8、12
  • 電源:ユニポーラまたはバイポーラ
    • アナログ:2.7V~5.25V
    • デジタル:1.7V~3.6V
  • 右脚駆動アンプ、リード・オフ検出、テスト信号を内蔵
  • 呼吸インピーダンス測定機能を内蔵 (ADS1292R)
  • 発振器と基準電圧を内蔵
  • 柔軟な電源オフ、スタンバイ・モード
  • SPI™互換のシリアル・インターフェイス
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃

ADS1291、ADS1292、ADS1292R は、プログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA)、内部基準電圧、オンボード発振器を備えたマルチチャネル、同時サンプリング、24 ビット、デルタ-シグマ (ΔΣ) アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) です。

ADS1291、ADS1292、ADS1292R は、低消費電力の携帯型医療用心電計 (ECG) や、スポーツ、フィットネス機器で一般的に必要な機能をすべて搭載しています。

高集積高性能の ADS1291、ADS1292、ADS1292R を使うと、サイズ、消費電力、総コストを大幅に低減しながら、拡張性が高い医療用計測システムを開発できます。

ADS1291、ADS1292、ADS1292R は、テスト、温度、リード・オフ検出の内部生成信号に個別に接続できる柔軟な入力マルチプレクサをチャネルごとに備えています。さらに、右脚駆動 (RLD) 出力信号を引き出すため、任意の入力チャネル構成を選択できます。ADS1291、ADS1292、ADS1292R は最大 8kSPS のデータ・レートで動作します。内蔵の励起電流シンクまたはソースを使用して、デバイス内にリード・オフ検出を実装できます。ADS1292R バージョンは、呼吸インピーダンス測定機能を完全に統合しています。

これらのデバイスは 5mm × 5mm、32 ピンの TQFP (Thin Quad Flat Pack) および 4mm × 4mm、32 ピンの VQFN (Quad Flat Pack With no Leads) パッケージで供給されます。動作温度仕様は –40℃~+85℃です。

ADS1291、ADS1292、ADS1292R は、プログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA)、内部基準電圧、オンボード発振器を備えたマルチチャネル、同時サンプリング、24 ビット、デルタ-シグマ (ΔΣ) アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) です。

ADS1291、ADS1292、ADS1292R は、低消費電力の携帯型医療用心電計 (ECG) や、スポーツ、フィットネス機器で一般的に必要な機能をすべて搭載しています。

高集積高性能の ADS1291、ADS1292、ADS1292R を使うと、サイズ、消費電力、総コストを大幅に低減しながら、拡張性が高い医療用計測システムを開発できます。

ADS1291、ADS1292、ADS1292R は、テスト、温度、リード・オフ検出の内部生成信号に個別に接続できる柔軟な入力マルチプレクサをチャネルごとに備えています。さらに、右脚駆動 (RLD) 出力信号を引き出すため、任意の入力チャネル構成を選択できます。ADS1291、ADS1292、ADS1292R は最大 8kSPS のデータ・レートで動作します。内蔵の励起電流シンクまたはソースを使用して、デバイス内にリード・オフ検出を実装できます。ADS1292R バージョンは、呼吸インピーダンス測定機能を完全に統合しています。

これらのデバイスは 5mm × 5mm、32 ピンの TQFP (Thin Quad Flat Pack) および 4mm × 4mm、32 ピンの VQFN (Quad Flat Pack With no Leads) パッケージで供給されます。動作温度仕様は –40℃~+85℃です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS129x 生体電位測定向け低消費電力、2 チャネル、24 ビットのアナログ・フロント・エンド データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 6月 23日
アプリケーション・ノート Calculating Conversion Latency and System Cycle Time for Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 18日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
e-Book(PDF) Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020年 6月 19日
e-Book(PDF) Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- Delta-Sigma ADCs 2015年 3月 19日
アプリケーション・ノート Understanding Lead-Off Detection in ECG (Rev. A) 2015年 1月 14日
アプリケーション・ノート Improving Common-Mode Rejection Using the Right-Leg Drive Amplifier 2011年 7月 6日
アプリケーション・ノート Respiration Rate Measurement Using Impedance Pneumography 2011年 3月 1日
アプリケーション・ノート Analog Front-End Design for ECG Systems Using Delta-Sigma ADCs (Rev. A) 2010年 4月 13日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS1292ECG-FE — ADS1292 Demonstration Kit

The ADS1x9xECG FE is a demonstration kit for the ADS1192 and ADS1292, a two channel, simultaneous sampling, 16-bit or 24-bit, delta-sigma (ΔΣ) analog-to-digital converter (ADC) with a built-in programmable gain amplifier (PGA), internal reference, and an on-board oscillator. The ADS1192 (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

ADS129x IBIS Model. (Rev. A)

SBAM163A.ZIP (145 KB) - IBIS Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDM-BIOSIGNMONITOR — パーソナル モニタリング向けマルチパラメータ生体信号モニタのリファレンス デザイン

このマルチパラメータ生体信号モニタ(Multi-Parameter Bio-signal Monitor、MPBSM)は、コンセプト実証用評価基板(EVM)で、4 つの主要なバイタル サインのうち 3 つを測定できます。MPBSM のコンセプト実証として、心電図 (ECG) 、ガルバニック皮膚反応 (GSR) 、皮膚温を直接測定できます。MPBSM のコンセプト実証として、心拍、呼吸数、歩行率、歩数、糖質損失率を間接的に測定することもできます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00096 — ワイヤレス心拍モニタ、 低エネルギー Bluetooth 付き

Bluetooth Low Energy(BLE)対応のワイヤレス心拍モニタは、顧客がバッテリ動作の 3 チャネル健康管理/フィットネス用心電計(ECG)アプリケーション向けの最終製品を開発するために使用できるリファレンス・デザインとして提供されています。ADS1293 は、3 つの高分解能 ECG チャネルが特長の高集積ローパワー・アナログ・フロント・エンド(AFE)です。CC2541 システム・オン・チップ(SoC)によってプラットフォームに BLE ワイヤレス機能が追加され、構成可能な iOS アプリケーションを介して iPhone(R)や (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TQFP (PBS) 32 Ultra Librarian
VQFN (RSM) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ