TIDA-00128

サーキット ブレーカ用、低消費電力、低ノイズのアナログ フロント エンド設計 (ACB/MCCB-ETU)

TIDA-00128

設計ファイル

概要

モールド ケース サーキット ブレーカ(MCCB)の電気式トリップ ユニット向けのリファレンス デザインです。  オペアンプ ベースの設計を採用しており、地絡過電流リレーのための電流監視機能を果たします。低コストのオペアンプを採用しながら、 ±10% のピックアップ(A)精度と、0 ~ -20% という時間遅延精度を実現します。また、-10 ~ 70℃ の周囲温度範囲で温度からの影響を受けず、EMI 耐性も高いことから、過酷な環境条件への対応が可能です。アナログ フロント エンドは TI の MSP430 マイコンとのシームレスなインターフェイスを実現しており、迅速な評価と製品開発を可能にします。

特長
  • ±10% のピックアップ精度と、0 ~ -20% という時間遅延精度により、広範囲の調整が可能で、最大のフレキシビリティを実現します
  • -10 ~ +70°C の温度範囲で温度の影響を受けないことから、グローバルな設計と世界的な採用が可能です。
  • トリップ時間の再現性の向上
  • 低電圧保護と過電流保護機能を搭載した広い入力電圧範囲 DC-DC コンバータ
  • CT 負荷と電力損失を低減する自己給電(CT 電力供給)
  • 堅牢性が高く、オーバードライブ状態での位相反転を防止できるほか、高い静電気放電(ESD)保護機能(4kV HBM)を提供
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU204.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDR416.PDF (205 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC290.ZIP (287 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDU232.PDF (2328 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDC291.ZIP (3362 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR415.PDF (427 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS71550mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

TPS55010FET 内蔵、2.95V ~ 6V 入力、2W、絶縁 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM50177.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、600mA、コンスタント オンタイム、同期整流 降圧レギュレータ

データシート: PDF
コンパレータ

LM293産業用グレード、デュアル差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型 RS-485 トランシーバ

ISO117640Mbps、半二重、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ

データシート: PDF | HTML
アナログ温度センサ

LM6215.6mV/℃ のゲイン、±2℃、アナログ出力温度センサ

データシート: PDF
汎用オペアンプ

OPA4314クワッド、5.5V、3MHz、低ノイズ (4.6nV/√Hz)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17571Q22mm x 2mm のシングル SON 封止、29mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 高精度アナログ・フロントエンド・アンプおよびペリフェラル、MCCB - 電子トリップ・ユニット用 英語版 2015/12/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。