TIDA-00129

1W 小型ファクタ電源、PLC I/O モジュール用絶縁型 2 出力付き

TIDA-00129

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、スペースが限られているアプリケーションに絶縁型のデュアル出力を供給する 1W の電源です。24V と 3.3V の絶縁型出力を実装したこのデザインは、ファクトリ・オートメーション設定のプログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)の I/O モジュールに電力を供給するように専用設計されたものです。このデザインは、IEC 61010-1 に準拠して製作されたもので、設計者が開発期間を短縮するのに役立ちます。

特長
  • IEC61010-1 に準拠するように設計
  • スペースが限られている I/O カード向けの小型フォーム・ファクタで、51 x 40 x 5.97mm(奥行き×幅×高さ)
  • 最大 87% の効率で、プラスチック・ハウジングに収容しても少ない発熱量
  • I/O カードにとって包括的でコスト効率に優れたデザイン
  • ±10% の出力電圧精度
  • 広い入力電圧レンジ:17V ~ 36V(公称 24V)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU263A.PDF (3264 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDR480.PDF (72 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC337.ZIP (32 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR479.PDF (76 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

LM50177.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、600mA、コンスタント オンタイム、同期整流 降圧レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 1-W Small Form Factor Power Supply with Isolated Dual Output for PLC I/O Modules (Rev. A) 2015/06/12

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00237 超小型 1W、12V ~ 36V 絶縁型電源、アナログ プログラマブル ロジック コントローラ モジュール用、リファレンス デザイン TIDA-00400 絶縁電源、プログラマブル ロジック コントローラ(PLC)IO モジュール用、リファレンス デザイン TIDA-00401 PLC アナログ入出力モジュール向け絶縁型 DC/DC 電源のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。