TIDA-00400

絶縁電源、プログラマブル ロジック コントローラ(PLC)IO モジュール用、リファレンス デザイン

TIDA-00400

設計ファイル

概要

TIDA-00400 絶縁型電源リファレンス デザインは、複数の絶縁型出力を実現し、プログラマブル ロジック コントローラ(PLC)の I/O モジュールで必要とされるバイアス電圧を供給します。以下の3 個の絶縁型出力を生成します。±15V@30mA および +5V @ 40mA。これらの電圧レールは、オペアンプ、DAC バイアス、RS-485 トランスミッタ、デジタル アイソレータの電源のような I/O モジュールで必要とされるほとんどの電圧レールに対応できます。

特長
  • 幅広い入力電圧範囲:18 ~ 30V (24V VNOM)
  • 非絶縁型出力: 3.3V、50mA
  • 3 つの絶縁出力:
    • +15V、30mA
    • -15V、30mA
    • +5V、40mA
  • スペースが限られている I/O カード向けの小型フォーム ファクタで、51 x 51 x 8mm(奥行き×幅×高さ)
  • 一次側レギュレーション (フォトカプラ不要) により、長期信頼性が向上
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU854A.PDF (9300 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRDP8.PDF (193 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRDP7.PDF (26 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRDQ0.ZIP (5681 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCA01.ZIP (167 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCA02.ZIP (721 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRDP9.PDF (553 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRDP6.PDF (302 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A30イネーブル搭載、200mA、低ノイズ、高 PSRR、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM50177.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、600mA、コンスタント オンタイム、同期整流 降圧レギュレータ

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A47イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Isolated Power Supply for PLC I/O Modules Design Guide (Rev. A) 2015/04/02

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00129 1W 小型ファクタ電源、PLC I/O モジュール用絶縁型 2 出力付き TIDA-00237 超小型 1W、12V ~ 36V 絶縁型電源、アナログ プログラマブル ロジック コントローラ モジュール用、リファレンス デザイン TIDA-00401 PLC アナログ入出力モジュール向け絶縁型 DC/DC 電源のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。