TIDA-00401

PLC アナログ入出力モジュール向け絶縁型 DC/DC 電源のリファレンス デザイン

TIDA-00401

設計ファイル

概要

TIDA-00401 は、絶縁型 DC/DC のターンキー リファレンス デザインです。設計時に想定したのは、広い入力電圧範囲に対応し、フォトカプラ フィードバックを使用せず、外部部品点数が少ない 10W 絶縁型電源です。フライバック設計より優れた点がある Fly-Buck™ トポロジを採用しています。片面実装の PCB ボードは、このデザインの評価と即座の最適化を行うための便利なツールであり、PLC アナログ入出力モジュールのようなアプリケーションに対応するための適切なヘッダー、ジャンパ、テスト ポイントを実装しています。

特長
  • 絶縁型 DC/DC 電源であり、15V ~ 36V の入力を受け入れ、最大 10W の出力電力を供給
  • 最大 20mA の低静止電流
  • 開ループで、フォトカプラ不要のデザイン
  • 同期出力と固定スイッチング周波数により、ノイズに敏感なアプリケーションでも使用できます
  • フレキシブルで構成可能なボードであり、評価と改造が容易
  • 設計ガイドでは、詳細な説明と性能試験データを提供しています
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRFK1.PDF (280 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRFK0.PDF (70 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRFK3.ZIP (2038 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAJ2.ZIP (196 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRFK2.PDF (670 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRFJ9.PDF (252 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

LM5160LM5160 ワイド入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A30イネーブル搭載、200mA、低ノイズ、高 PSRR、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A49イネーブル搭載、150mA、36V、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A47イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド 10W、15~36V分離電源、アナログPLCモジュール用±15Vおよび5V出力 (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2015/12/13

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00129 1W 小型ファクタ電源、PLC I/O モジュール用絶縁型 2 出力付き TIDA-00237 超小型 1W、12V ~ 36V 絶縁型電源、アナログ プログラマブル ロジック コントローラ モジュール用、リファレンス デザイン TIDA-00400 絶縁電源、プログラマブル ロジック コントローラ(PLC)IO モジュール用、リファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。