TIDA-00141

フリップアップ ディスプレイ向け車載ブラシ付きモーター ドライバ

TIDA-00141

設計ファイル

概要

TIDA-00141 は、インフォテインメント システム向けのフリップ アップ ディスプレイのアクチュエータ駆動に役立つ、プッシュツーオープン/プッシュツークローズのモーター ドライブ システムのためのクイック セットアップ ガイドを提供します。また、このソリューションは 2 つの帰還方法も示しています。1 つはリミット スイッチを使用し、もう 1 つはモーター ドライバの電流制限設定を利用する方法です。開発期間を短縮するためのソリューションを迅速に実現するため、このデザインはすべての車載認証済みデバイスに対応し、バッテリとの直接接続が可能で、ソフトウェアの手間も必要ありません。   このリファレンス デザインは、TPS65320EVM ボードを組み込んでいます。

特長
  • プッシュツーオープン/プッシュツークローズ格納ディスプレイのマイコンなしブラシ付きモーター ドライブ ソリューション
  • 広い入力電圧範囲:3.6V ~ 40V
  • リニア/スイッチャの組み合わせ回路によりスタンバイ電流を低減
  • 最大 1A の電流を持つアクチュエータ モーターをサポート
  • 効率的なレイアウトの選択肢となる小型ソリューション サイズ
  • AEC-Q100 認証取得済みデバイス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU333.PDF (298 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDU282.PDF (479 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR509.PDF (119 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC359.ZIP (268 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDC360.ZIP (884 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR508.PDF (337 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3809-Q1車載、アクティブ ロー、プッシュプル、リセット機能搭載、3 ピン電圧スーパーバイザ (リセット IC)

データシート: PDF | HTML
D タイプ フリップ フロップ

SN74LVC2G74-Q1車載カタログ、クリアとプリセット搭載、シングル、ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップ

データシート: PDF
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ

DRV8832-Q1車載対応、電圧安定化機能搭載、7V、1A、H ブリッジ モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74LVC2G14-Q1車載、シュミット トリガ入力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74LVC2G08-Q1車載対応、2 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65320D-Q1車載向け、自動供給型の 280mA LDO レギュレータ搭載、3.6V~36V、3.2A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
半導体製品

SN74LVC1G32-Q1車載対応、1 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、OR ゲート

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E001-Q1車載、USB 2.0 向け、VCC ピン、デュアル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00141 Overview 2014/05/07
* 試験報告書 TIDA-00141 Test Results 2014/04/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。