ホーム パワー マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65320D-Q1

アクティブ

車載向け、自動供給型の 280mA LDO レギュレータ搭載、3.6V~36V、3.2A 降圧コンバータ

製品詳細

Processor supplier Generic Processor name Generic Product type Microcontrollers Regulated outputs (#) 2 Step-down DC/DC converter 1 Step-up DC/DC converter 0 LDO 1 Vin (min) (V) 3.6 Vin (max) (V) 36 Vout (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 20 Iout (max) (A) 3.2 Configurability Hardware configurable Features Eco-mode, Enable, Overcurrent protection, Power good, Thermal shutdown, UVLO fixed Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.155 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 2
Processor supplier Generic Processor name Generic Product type Microcontrollers Regulated outputs (#) 2 Step-down DC/DC converter 1 Step-up DC/DC converter 0 LDO 1 Vin (min) (V) 3.6 Vin (max) (V) 36 Vout (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 20 Iout (max) (A) 3.2 Configurability Hardware configurable Features Eco-mode, Enable, Overcurrent protection, Power good, Thermal shutdown, UVLO fixed Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.155 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 2
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度       –40℃~+125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4B
  • 1つの高VIN降圧型DC/DCコンバータ
    • 入力電圧範囲: 3.6V~36V
    • 250mΩのハイサイドMOSFET
    • 最大負荷電流3.2A、出力は1.1V~20Vの範囲で可変
    • 可変スイッチング周波数: 100kHz~2.5MHz
    • 外部クロックに同期
    • パルス・スキッピングEco-mode™制御方式により、軽負荷時に高い効率を実現
    • 動作時の最大静止電流: 140µA
  • 1つの低ドロップアウト電圧(LDO)レギュレータ
    • 入力電圧範囲3V~20V、自動ソースにより効率と低いスタンバイ電流のバランスを実現
    • 無負荷条件で、標準35-µAの静止電流により280mAの電流能力
    • パワー・グッド出力(プッシュプル)
    • 低いドロップアウト電圧:
      IO = 200mA時に300mV (標準値)
  • 両方のレギュレータの過電流保護
  • 過熱保護
  • 14ピンHTSSOPパッケージと PowerPAD™集積回路パッケージ
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度       –40℃~+125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4B
  • 1つの高VIN降圧型DC/DCコンバータ
    • 入力電圧範囲: 3.6V~36V
    • 250mΩのハイサイドMOSFET
    • 最大負荷電流3.2A、出力は1.1V~20Vの範囲で可変
    • 可変スイッチング周波数: 100kHz~2.5MHz
    • 外部クロックに同期
    • パルス・スキッピングEco-mode™制御方式により、軽負荷時に高い効率を実現
    • 動作時の最大静止電流: 140µA
  • 1つの低ドロップアウト電圧(LDO)レギュレータ
    • 入力電圧範囲3V~20V、自動ソースにより効率と低いスタンバイ電流のバランスを実現
    • 無負荷条件で、標準35-µAの静止電流により280mAの電流能力
    • パワー・グッド出力(プッシュプル)
    • 低いドロップアウト電圧:
      IO = 200mA時に300mV (標準値)
  • 両方のレギュレータの過電流保護
  • 過熱保護
  • 14ピンHTSSOPパッケージと PowerPAD™集積回路パッケージ

TPS65320D-Q1デバイスは、スイッチ・モード周波数が100kHz~2.5MHzに変更可能な、高VIN DC-DC降圧型コンバータ(バック・レギュレータと呼ばれます)と、高VIN 280mA低ドロップアウト(LDO)レギュレータを組み合わせた製品です。入力電圧範囲は、バック・レギュレータは3.6V~36V、LDOレギュレータは3V~36 Vです。
バック・レギュレータには、ハイサイドMOSFETが内蔵されています。LDOレギュレータは、無負荷時の入力消費電流が標準値45µAと低く、MOSFETおよびアクティブLOW、プッシュプルのリセット出力ピンも内蔵されています。 LDOレギュレータの入力電源は、バック・レギュレータが動作時は、バック・レギュレータの出力を自動的にソースとします。 低電圧のトラッキング機能により、TPS65320D-Q1はコールド・クランク状況で入力電源をトラッキングできます。

このバック・レギュレータは、システムの要求に適応できるフレキシブルな設計です。外部ループ補償回路により、コンバータの応答を最適化し、適切な動作条件を実現できます。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負荷時の入力消費電流を最大140µAに低減できます。

このデバイスには、ソフトスタート、電流制限、過剰な消費電力による熱のセンシングとシャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。さらに、このデバイスには内部的な低電圧誤動作防止(UVLO)機能があり、電源電圧が低くなりすぎた場合はデバイスをオフにします。

TPS65320D-Q1デバイスは、スイッチ・モード周波数が100kHz~2.5MHzに変更可能な、高VIN DC-DC降圧型コンバータ(バック・レギュレータと呼ばれます)と、高VIN 280mA低ドロップアウト(LDO)レギュレータを組み合わせた製品です。入力電圧範囲は、バック・レギュレータは3.6V~36V、LDOレギュレータは3V~36 Vです。
バック・レギュレータには、ハイサイドMOSFETが内蔵されています。LDOレギュレータは、無負荷時の入力消費電流が標準値45µAと低く、MOSFETおよびアクティブLOW、プッシュプルのリセット出力ピンも内蔵されています。 LDOレギュレータの入力電源は、バック・レギュレータが動作時は、バック・レギュレータの出力を自動的にソースとします。 低電圧のトラッキング機能により、TPS65320D-Q1はコールド・クランク状況で入力電源をトラッキングできます。

このバック・レギュレータは、システムの要求に適応できるフレキシブルな設計です。外部ループ補償回路により、コンバータの応答を最適化し、適切な動作条件を実現できます。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負荷時の入力消費電流を最大140µAに低減できます。

このデバイスには、ソフトスタート、電流制限、過剰な消費電力による熱のセンシングとシャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。さらに、このデバイスには内部的な低電圧誤動作防止(UVLO)機能があり、電源電圧が低くなりすぎた場合はデバイスをオフにします。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS65321A-Q1 アクティブ ワイド Vin の 280mA LDO レギュレータ搭載、車載向け、3.6V ~ 36V、3.2A 降圧コンバータ This product is a variant and has an auto-sourcing feature.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS65320D-Q1 Eco-mode™およびLDOレギュレータ搭載の36V降圧型コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 11月 30日
アプリケーション・ノート Low Quiescent Current With Asynchronous Buck-Converters at High Temperatures 2016年 7月 20日
アプリケーション・ノート Interfacing TPS57xxx-Q1 and TPS65320-Q1 Family Devices With Low Impendence Exter 2015年 12月 8日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS65320C-EVM — EcoMode™ および LDO レギュレータを搭載した 36V 降圧コンバータ評価基板

テキサス・インスツルメンツの TPS65320C–EVM 評価基板 (EVM) は、スイッチモードの降圧型 DC-DC コンバータである TPS65320C–Q1 (低ドロップアウト電圧レギュレータ (LDO) 内蔵) の動作と性能を評価するために設計されたものです。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS65320-Q1 TINA-TI Average Spice Model

SLVM906.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS65320-Q1 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM771.ZIP (61 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS65320-Q1 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVM892A.ZIP (38 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS65320Q1 PSpice Transient Model

SLVM737.ZIP (77 KB) - PSpice Model
計算ツール

TPS65320-Q1-SMPS-CAL-TOOL TPS65320-Q1 Switching Mode Power Supply Component Calculation Tool

TPS65320-Q1 Switching Mode Power Supply Component Calculation Tool helps design the power stage and compensation network for DC/DC converter. It is also a great assistance for getting a deeper understanding of the AC response analysis for TPS65320-Q1

This worksheet includes two segments:

1. (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-00282 — 車載向けデジタル制御昇圧電源

この TI リファレンス デザインは、車載用途向けの昇圧コンバータ モジュールです。このモジュールの目的は、エンジン クランクなどの電圧ドループ イベント中に昇圧することで、車両の電子機器に安定した電圧を供給することです。C2000 リアルタイム マイコンをベースに設計されており、12V の車載バッテリ システムから最大 400W の電力供給が可能です。  このソリューションは、36V のロード ダンプ保護機能を搭載して 6V ~ 16V の連続動作入力電圧に対応し、逆バッテリ保護機能付きで安定した 12V 出力電圧を供給します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00275 — 車載用クラスタの広入力電圧範囲における電源設計

この TI 製リファレンス デザインは、LDO 内蔵で Vin の広い降圧コンバータを採用した、車載クラスタ用として広い Vin を受け入れる電源ソリューションです。   また、高効率の同期整流 降圧 DC/DC コンバータも実装しています。リニア レギュレータを採用するとともに、DDR 終端に関連する JEDEC SSTL-2 と JEDEC SSTL-18 の各仕様を満たしています。このクラスタ用パワー ソリューションは、ミッドレンジのクラスタ市場向けに最適化されており、6.0V ~ 40V のシステム機能に対応する包括的なソリューションとして、スタート/ストップやロード (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00141 — フリップアップ ディスプレイ向け車載ブラシ付きモーター ドライバ

TIDA-00141 は、インフォテインメント システム向けのフリップ アップ ディスプレイのアクチュエータ駆動に役立つ、プッシュツーオープン/プッシュツークローズのモーター ドライブ システムのためのクイック セットアップ ガイドを提供します。また、このソリューションは 2 つの帰還方法も示しています。1 つはリミット スイッチを使用し、もう 1 つはモーター ドライバの電流制限設定を利用する方法です。開発期間を短縮するためのソリューションを迅速に実現するため、このデザインはすべての車載認証済みデバイスに対応し、バッテリとの直接接続が可能で、ソフトウェアの手間も必要ありません。   (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00133 — 圧縮なしデジタル・ビデオ SerDes、同軸使用、車載用メガ・ピクセル CMOS カメラ・リファレンス・デザイン用

The TIDA-00133 reference design is a high speed serial video interface to connect a remote automotive camera module to a display or machine vision processing system. It uses TIs FPD-Link III SerDes technology to transmit uncompressed MegaPixel video data, bidirectional control signals and power (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 14 Ultra Librarian