TIDA-00175

5V BiSS 位置エンコーダのインターフェイス

TIDA-00175

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、位置エンコーダとロータリー・エンコーダ向けの BiSS 規格に基づいて、ハードウェア・インターフェイスを実装しています。このデザインは、BiSS ポイント・ツー・ポイントと、BiSS バス構成の両方をサポートしています。ビルディング・ブロックとして、革新的なスマート eFuse テクノロジーを採用した 5V BiSS エンコーダ向け電源や、ライン終端機能と EMC 保護機能を搭載した高信頼性の全二重 RS-485 トランシーバを使用しています。補助電源と、I/O 電圧レベルが調整可能なロジック・レベル・インターフェイスを実装しているので、 BiSS (または SSI) マスター・プロトコル・スタックを実行する後段のマイコンや MPU への接続が容易です。このデザインは、IEC61800-3 に従って、ESD、高速過渡バースト、サージに関する EMC 耐性要件を満たすことを包括的にテスト済みです。

特長
  • IEC-ESD に対処できる 3.3V RS-485 全二重トランシーバは BiSS のクロック周波数 (10MHz) に適合
  • IEC61800-3 に従って、ESD、高速過渡バースト、サージに関する EMC 耐性要件を満たすデザイン
  • 広い入力電圧範囲 (15 ~ 30VDC)、高効率 (85% 超) の DC/DC 電源は、5V BiSS (または SSI) エンコーダに対応して 350mA を供給し、最小リップル(20mVpp 未満) の出力を達成
  • 革新的な eFuse テクノロジーによる保護機能を搭載した電源は、突入電流制限機能を搭載しているほか、過電流、過電圧と低電圧、障害発生時の接続解除からの保護を実現
  • 障害発生時に、またはエンコーダが接続されていないときに電力を節減する目的で、エンコーダ向け電源をシャットダウンするオプション
  • 3.3V 対応のインターフェイスは、レベル・シフタを搭載しているので、2.5V または 1.8V の I/O インターフェイスもサポートし、BiSS (または SSI) マスターを動作させることが可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU410.PDF (14783 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRA45.PDF (303 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRA44.PDF (48 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRA47.ZIP (3121 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC569.ZIP (196 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRA46.PDF (1702 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRA43.PDF (353 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS54040AEco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 42V 入力、0.5A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV700イネーブル搭載、200mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65HVD7712kV IEC ESD 対応、50Mbps のデータ レート、イネーブルなし、3.3V、全二重 RS-485

データシート: PDF | HTML
eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS24750外部ブロッキング FET 向けドライバとラッチオフ機能搭載、2.5V ~ 18V、3mΩ、0.01 ~ 12A eFuse

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC8T245構成可能なレベル シフト機能搭載、3 ステート出力、8 ビット、デュアル電源バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ14201リード付き表面実装 TO パッケージ、SIMPLE SWITCHER®、6V ~ 42V、1A、パワー モジュール

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Interface to a 5-V BiSS Position Encoder (TIDA-00175) 2014/06/20
技術記事 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 6 PDF | HTML 2015/11/20

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDEP0022 BiSS C Master インターフェイスを統合した ARM MPU のリファレンス デザイン