SN74AVC8T245

アクティブ

構成可能なレベル シフト機能搭載、3 ステート出力、8 ビット、デュアル電源バス トランシーバ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
SN74AXC8T245 アクティブ 8 ビット、2 電源バス トランシーバ Pin-to-pin upgrade with a wider voltage range and improved performance
TXV0108-Q1 アクティブ 車載、デュアル電源電圧、方向制御型、8 チャネル、電圧レベル シフタ Improved timing specs such as rise/fall time, skew, and propagation delay.
比較対象デバイスと類似の機能
TXV0106-Q1 アクティブ 車載、デュアル電源電圧、固定方向、6 チャネル、電圧レベル シフタ 6 channel device with improved timing specs such as rise/fall time, skew, and propagation delay.

製品詳細

Bits (#) 8 Data rate (max) (Mbps) 320 Topology Push-Pull Direction control (typ) Direction-controlled Vin (min) (V) 1.4 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.4 Vout (max) (V) 3.6 Applications RGMII Features Output enable, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Technology family AVC Supply current (max) (mA) 0.025 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 8 Data rate (max) (Mbps) 320 Topology Push-Pull Direction control (typ) Direction-controlled Vin (min) (V) 1.4 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.4 Vout (max) (V) 3.6 Applications RGMII Features Output enable, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Technology family AVC Supply current (max) (mA) 0.025 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4 TVSOP (DGV) 24 32 mm² 5 x 6.4 VQFN (RHL) 24 19.25 mm² 5.5 x 3.5
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護:
    • 8000V、人体モデル (A114-A)
    • 200V マシン・モデル (A115-A)
    • 1000V デバイス帯電モデル (C101)
  • 制御入力の V IH/V IL レベルは V CCA 電圧を基準
  • V CC 絶縁機能:いずれかの V CC 入力が GND レベルになると、すべての出力がハイ・インピーダンス状態に移行
  • I off により部分的パワーダウン・モードをサポート
  • 完全に構成可能なデュアル・レール設計により、1.4V~3.6V の電源電圧の全範囲にわたって各ポートが動作可能
  • 4.6V 許容の I/O
  • 最大データ・レート:
    • 170Mbps (V CCA < 1.8V または V CCB < 1.8V)
    • 320Mbps (V CCA ≥ 1.8V および V CCB ≥ 1.8V)
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護:
    • 8000V、人体モデル (A114-A)
    • 200V マシン・モデル (A115-A)
    • 1000V デバイス帯電モデル (C101)
  • 制御入力の V IH/V IL レベルは V CCA 電圧を基準
  • V CC 絶縁機能:いずれかの V CC 入力が GND レベルになると、すべての出力がハイ・インピーダンス状態に移行
  • I off により部分的パワーダウン・モードをサポート
  • 完全に構成可能なデュアル・レール設計により、1.4V~3.6V の電源電圧の全範囲にわたって各ポートが動作可能
  • 4.6V 許容の I/O
  • 最大データ・レート:
    • 170Mbps (V CCA < 1.8V または V CCB < 1.8V)
    • 320Mbps (V CCA ≥ 1.8V および V CCB ≥ 1.8V)

この 8 ビット非反転バス・トランシーバは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。 SN74AVC8T245 は V CCA/V CCB を 1.4V~3.6V に設定して動作するように最適化されています。本デバイスは最低 1.2V の V CCA/V CCB で動作します。A ポートは V CCA に追従する設計です。V CCA は 1.2V~3.6V の電源電圧に対応します。B ポートは V CCB に追従する設計です。V CCBには 1.2 V~3.6 Vの電源電圧に対応します。このため 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V の任意の電圧ノード間で、低電圧の双方向変換を自在に行うことが可能になります。

SN74AVC8T245 は、データ・バス間の非同期通信用に設計されています。このデバイスは、方向制御 (DIR) 入力の論理レベルに応じて、A バスから B バス、または B バスから A バスへデータを転送します。出力イネーブル ( OE) 入力を使用すると、出力をディセーブルにして、バスを実質的に絶縁できます。

SN74AVC8T245 は、制御ピン (DIR および OE) が V CCA から電源を供給されるように設計されています。

SN74AVC8T245 は単一電源システムと互換性があり、後で ’245 機能に置き換えることができ、プリント基板の再設計を最小限に抑えることができます。

このデバイスは、I off を使った部分的パワーダウン・アプリケーション向けに完全に動作が規定されています。I off 回路が出力をディセーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。

V CC 絶縁機能により、どちらかの V CC 入力が GND レベルになると、両方のポートをハイ・インピーダンス状態にできます。

電源オンまたは電源オフ時にデバイスをハイ・インピーダンス状態にするには、 OE をプルアップ抵抗経由で V CC に接続します。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決まります。

この 8 ビット非反転バス・トランシーバは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。 SN74AVC8T245 は V CCA/V CCB を 1.4V~3.6V に設定して動作するように最適化されています。本デバイスは最低 1.2V の V CCA/V CCB で動作します。A ポートは V CCA に追従する設計です。V CCA は 1.2V~3.6V の電源電圧に対応します。B ポートは V CCB に追従する設計です。V CCBには 1.2 V~3.6 Vの電源電圧に対応します。このため 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V の任意の電圧ノード間で、低電圧の双方向変換を自在に行うことが可能になります。

SN74AVC8T245 は、データ・バス間の非同期通信用に設計されています。このデバイスは、方向制御 (DIR) 入力の論理レベルに応じて、A バスから B バス、または B バスから A バスへデータを転送します。出力イネーブル ( OE) 入力を使用すると、出力をディセーブルにして、バスを実質的に絶縁できます。

SN74AVC8T245 は、制御ピン (DIR および OE) が V CCA から電源を供給されるように設計されています。

SN74AVC8T245 は単一電源システムと互換性があり、後で ’245 機能に置き換えることができ、プリント基板の再設計を最小限に抑えることができます。

このデバイスは、I off を使った部分的パワーダウン・アプリケーション向けに完全に動作が規定されています。I off 回路が出力をディセーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。

V CC 絶縁機能により、どちらかの V CC 入力が GND レベルになると、両方のポートをハイ・インピーダンス状態にできます。

電源オンまたは電源オフ時にデバイスをハイ・インピーダンス状態にするには、 OE をプルアップ抵抗経由で V CC に接続します。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決まります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74AVC8T2458 ビット デュアル電源 バス・トランシーバ、構成可能電圧変換、3 ステート出力 データシート (Rev. K 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.K) PDF | HTML 2023年 11月 21日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AC) PDF | HTML 2025年 11月 13日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing With Fixed or Direction Control Translators PDF | HTML 2024年 10月 2日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
アプリケーション・ノート Overcoming Design Challenges - Implementing High Performance Interfaces PDF | HTML 2023年 12月 12日
アプリケーション概要 Translate Voltages for RGMII (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 6日
セレクション・ガイド Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
アプリケーション・ノート Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B) 2015年 4月 30日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AC) PDF | HTML 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
アプリケーション・ノート Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) 2004年 6月 22日
その他の技術資料 LCD Module Interface Application Clip 2003年 5月 9日
ユーザー・ガイド AVC Advanced Very-Low-Voltage CMOS Logic Data Book, March 2000 (Rev. C) 2002年 8月 20日
その他の技術資料 Standard Linear & Logic for PCs, Servers & Motherboards 2002年 6月 13日
アプリケーション・ノート 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball, 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B) 2002年 5月 22日
アプリケーション・ノート Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B) 1999年 7月 7日
アプリケーション・ノート AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A) 1998年 8月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

AVCLVCDIRCNTRL-EVM — AVC と LVC をサポートする方向制御型の双方向変換デバイス向け汎用評価基板(EVM)

この汎用評価基板 (EVM) は、LVC と AVC に対応する、1 チャネル、2 チャネル、4 チャネル、 8 チャネルの各方向制御変換デバイスをサポートする設計を採用しています。また、同じチャネル数で、バス ホールドと車載向けの -Q1 デバイスもサポートしています。AVC は低電圧の変換デバイスであり、12mA という低い駆動能力に対応しています。LVC は、1.65 ~ 5.5V というより高い電圧を受け入れる変換デバイスであり、32mA という高い駆動能力に対応しています。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TXV0106-EVM — TXV0106 評価基板

TXV0106 評価基板 (EVM) は、TXV0106 デバイスの機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。この評価基板 (EVM) は、さまざまなアプリケーションに合わせてデバイスを構成できるように、オプションの回路とジャンパを搭載しています。このデバイスは、低スキュー、低ジッタの電圧変換を行うほか、固定制御と方向制御の両方に関するオプションを搭載しています。専用の出力イネーブル (OE) 制御機能を使用して、出力をイネーブルまたはディスエーブルにすることができます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TXV0108-EVM — TXV0108 評価基板

TXV0108 評価基板 (EVM) は、TXV0108 デバイスの機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。この評価基板 (EVM) は、さまざまなアプリケーションに合わせてデバイスを構成できるように、オプションの回路とジャンパを搭載しています。このデバイスは、低スキュー、低ジッタの電圧変換を行うほか、固定制御と方向制御の両方に関するオプションを搭載しています。専用の出力イネーブル (OE) 制御機能を使用して、出力をイネーブルまたはディスエーブルにすることができます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
開発キット

EVMK2GX — 66AK2G x 1GHz 評価基板

EVMK2GX (「K2G」とも呼ぶ) 1GHz 評価基板 (EVM) は 66AK2Gx プロセッサ ファミリの迅速な評価のほか、オーディオ、産業用モーター制御、スマート グリッド保護、高信頼性リアルタイム コンピューティング集約型アプリケーションの迅速な開発を可能にします。既存の KeyStone ベース SoC デバイスと同様に、66AK2Gx の DSP と Arm® コアがシステム内のメモリとペリフェラルをすべて制御します。このアーキテクチャはソフトウェアの柔軟性を最大限に高め、DSP と ARM のどちらを中心としたシステムも設計できます。

この EVM は Linux と (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

SN74AVC8T245 IBIS Model (Rev. A)

SCEM415A.ZIP (65 KB) - IBIS Model

多くの TI リファレンス デザインには、SN74AVC8T245 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 24 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 24 Ultra Librarian
VQFN (RHL) 24 Ultra Librarian