TIDA-00198

抵抗膜方式デュアル・タッチ・リファレンス・デザイン・ボード、ハプティクス・フィードバック付き、4 線抵抗式タッチパネル用

TIDA-00198

設計ファイル

概要

This reference evaluation module, featuring the TSC2013-Q1 resistive dual touch controller, is a fully-functional USB powered platform that allows 4-wire resistive touch screen panels to be connected to the USB port of a PC or laptop for evaluation. User control is provided via a powerful, easy-to-use Windows-based GUI. Full documentation, design files and necessary firmware & PC software are also available for this design

特長

- Supported gestures: 2-Finger Zoom In & Out, 2-Finger Rotation and 1-Finger Flick

- Requires only one USB cable connection to PC

- USB connection to PC provides power, control, and streaming data

- Quick connection points for external control and distribution of digital signals to other circuits/devices

- Supported with an orderable EVM, user guide, application videos and easy-to-use PC software.

- Fully-functional evaluation board for 4-wire touch panels that is production ready

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR863.PDF (193 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR864.ZIP (455 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC504.ZIP (535 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR862.PDF (246 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ハプティクス ドライバ

DRV2605波形ライブラリおよび自動共振トラッキング機能搭載、ERM/LRA 向けハプティクス ドライバ

データシート: PDF | HTML
オーディオ ADC

TSC2013-Q11.2V ~ 3.6V、12 ビット、ナノパワー、4 線式、タッチ スクリーン コントローラ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

TSC2013EVM — TSC2013-Q1 評価モジュール、オートモーティブ抵抗膜方式タッチ・スクリーン・コントローラ

This reference evaluation module, featuring the TSC2013-Q1 resistive dual touch controller, is a fully-functional USB powered platform that allows 4-wire resistive touch screen panels to be connected to the USB port of a PC or laptop for evaluation. User control is provided via a powerful, (...)

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00198 抵抗膜方式デュアル・タッチ・リファレンス・デザイン・ボード、ハプティクス・フィードバック付き、4 線抵抗式タッチパネル用
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TSC2013EVM TSC2013-Q1 評価モジュール、オートモーティブ抵抗膜方式タッチ・スクリーン・コントローラ

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00198 抵抗膜方式デュアル・タッチ・リファレンス・デザイン・ボード、ハプティクス・フィードバック付き、4 線抵抗式タッチパネル用

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート TIDA-00198 Design Guide (TSC2013 Application Note) 2014/07/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。