TSC2013-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
- Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classification Level C4B
- 4-Wire Touch Screen Interface
- Ratiometric Conversion
- Single 1.6-V to 3.6-V Supply:
- I/OVDD 1.2 to 3.6 V
- SNSVDD: 1.6 to 3.6 V
- Preprocessing to Reduce Bus Activity
- High-Speed I2C-Compatible Interface
- Internal Detection of Screen Touch
- Register-Based Programmable:
- 10-Bit or 12-Bit Resolution
- Sampling Rates
- System Timing
- Touch Pressure Measurement
- Auto Power-Down Control
- Low Power:
- 430 µA at 1.8 V, 50 SSPS
- 320 µA at 1.6 V, 50 SSPS
- 58 µA at 1.6 V, 8.2 kSPS Eq. Rate
The TSC2013-Q1 device is a very low-power dual-touch screen controller designed to work with power-sensitive, low-cost touch-screen displays in automotive infotainment and navigation systems. It contains a complete, ultralow-power, 12-bit, analog-to-digital (ADC) resistive touch-screen converter, including drivers and the control logic to measure touch pressure.
The TSC2013-Q1 device enables pinch, rotate, and zoom functionality over a standard four-wire interface. The device supports an I2C serial bus and data transmission protocol in all three defined modes: standard, fast, and high-speed. The 10 or 12-bit ADC within is easily programmable to customize system and user experience.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TSC2013EVM — TSC2013-Q1 評価モジュール、オートモーティブ抵抗膜方式タッチ・スクリーン・コントローラ
The TSC2013EVM moduluar EVM featuring the TSC2013 a 4-wire dual touch screen controller, is a fully-functional USB powered platform that allows 4-wire resistive touch screen panels to be connected to the USB port of a PC or laptop for evaluation. User control is provided via a powerful, (...) |
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00198 — 抵抗膜方式デュアル・タッチ・リファレンス・デザイン・ボード、ハプティクス・フィードバック付き、4 線抵抗式タッチパネル用
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
VQFN (RSA) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。