TSC2013EVM

TSC2013-Q1 評価モジュール、オートモーティブ抵抗膜方式タッチ・スクリーン・コントローラ

TSC2013EVM

購入

概要

The TSC2013EVM moduluar EVM featuring the TSC2013 a 4-wire dual touch screen controller, is a fully-functional USB powered platform that allows 4-wire resistive touch screen panels to be connected to the USB port of a PC or laptop for evaluation. User control is provided via a powerful, easy-to-use Windows-based GUI.

特長
  • Supported gestures: 2-Finger Zoom In & Out, 2-Finger Rotation and 1-Finger Slick
  • Requires only one USB cable connection to PC 
  • USB connection to PC provides power, control, and streaming data
  • Quick connection points for external control and distribution of digital signals to other circuits/devices
  • Supported with easy-to-use PC software

MSP430 マイコン
MSP430F2471 32KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、I2C/SPI/UART、HW 乗算器搭載、16MHz マイコン

 

タッチスクリーン・コントローラ
TSC2013-Q1 1.2V ~ 3.6V、12 ビット、ナノパワー、4 線式、タッチ・スクリーン・コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TSC2013EVM — TSC2013-Q1 評価モジュール、オートモーティブ抵抗膜方式タッチ・スクリーン・コントローラ

販売特約店から購入
サポート・ソフトウェア

SBAC287 — TSC2013 Example C Code

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SBAC287 TSC2013 Example C Code

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 16 5 2021
download TSC2013 Example C Code (zip)  — 91 K

チェックサム
製品
タッチスクリーン・コントローラ
TSC2013-Q1 1.2V ~ 3.6V、12 ビット、ナノパワー、4 線式、タッチ・スクリーン・コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
TSC2013EVM TSC2013-Q1 評価モジュール、オートモーティブ抵抗膜方式タッチ・スクリーン・コントローラ

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac287 or www.ti.com/lit/xx/sbac287/sbac287.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBAC287. Please update any bookmarks accordingly.
サポート・ソフトウェア

SLOC310 — TSC2013EVM GUI Setup

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLOC310 TSC2013EVM GUI Setup

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 23 7 2014
download TSC2013EVM GUI Setup (zip)  — 2924 K

チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
TSC2013EVM TSC2013-Q1 評価モジュール、オートモーティブ抵抗膜方式タッチ・スクリーン・コントローラ

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc310 or www.ti.com/lit/xx/sloc310/sloc310.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC310. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TSC2013EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TSC2013EVM User's Guide 2014年 7月 23日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ