TIDA-00203

32 ビット ARM Cortex-M4F マイコンを使用する小型 CAN - イーサネット コンバータ、リファレンス デザイン

TIDA-00203

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、TM4C129XNCZAD 32 ビット ARM® Cortex™ --M4F マイコンを使用した、小型フォーム ファクタのコントローラ アクセス ネットワーク (CAN) イーサネット間コンバータを実現します。このリファレンス デザインは IEEE 802.3 規格に準拠した 10/100 Base-T をサポートしており、産業用ドライブの監視および制御、ならびに監視制御・データ収集システム (SCADA) システムでの使用に適しています。同一ハードウェアを用いて、ファームウェアを簡単に変更することで CAN イーサネット間のゲートウェイまたはブリッジとして動作させることができます。ゲートウェイ アプリケーションは、イーサネット経由でリモートの CAN ネットワークを監視する用途に適しており、ブリッジ アプリケーションは、インターネットまたはローカル エリア ネットワーク (LAN) を介して CAN ネットワーク同士を接続する用途に適しています。 

特長
  • 高度な IEEE 1588 高精度タイム プロトコル (PTP) ハードウェアを備え、メディア独立インターフェイス (MII) や縮小 MII (RMII) の両方をサポートする完全統合型の 10/100 イーサネット MAC および PHY により、コンパクトなイーサネット ソリューションを実現できます。
  • オンボードの非絶縁型コントローラ エリア ネットワーク (CAN) および RS-485 PHY を搭載しており、さまざまなフィールド バス ソリューションと簡単に接続できます。  オプション接続により、高効率の絶縁 CAN および Profibus インターフェイスを実現できます。
  • 容易にプログラミングできる JTAG コネクタ
  • 拡張コネクタにより、通信インターフェイス、A/D 変換器 (ADC)、および汎用入出力 (GPIO) へアクセスでき、最大限の柔軟性を提供します
  • 他のコントローラで使用するため、MII および RMII イーサネット PHY に容易に接続できる 50 ピン SDCC コネクタを備えています
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU706A.PDF (2281 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRCU8.PDF (387 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRCU7.PDF (285 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRCV0.ZIP (2763 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC902.ZIP (392 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRCU9.ZIP (1045 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRCU6.PDF (819 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用マイコン

TM4C129LNCZAD120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C129CNCZAD120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C129XNCZAD1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY、LCD、AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C1292NCZAD120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+MII 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C1299KCZAD120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C129ENCPDT1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C1290NCPDT120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C1294NCPDT1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C129DNCPDT1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+MII と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
DC/DC コンバータ

TPS62177スヌーズ モード付き、28V、0.5A、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65HVD72IEC ESD 対応、250kbps、3.3V、半二重 RS-485

データシート: PDF | HTML
汎用マイコン

TM4C1299NCZAD1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と LCD 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C129XKCZAD120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C1292NCPDT120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+MII 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C129CNCPDT120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
アナログ電流センス アンプ

INA196-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
汎用マイコン

TM4C1294KCPDT120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C129ENCZAD1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C1290NCZAD120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C129DNCZAD1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+MII と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C1294NCZAD120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C1297NCZAD120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、LCD 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
ESD 保護ダイオード

TPD4E1U06クワッド、0.8pF、5.5V、±15kV ESD 保護ダイオード、SOT-23 および SC70 の各パッケージに封止

データシート: PDF | HTML
CAN トランシーバ

SN65HVD256高速ループ時間、高負荷ネットワーク用 CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML
汎用マイコン

TM4C129EKCPDT120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF

開発の開始

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

TIDC903 — TIDA-00203 CAN-to-Ethernet Source Code

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00203 32 ビット ARM Cortex-M4F マイコンを使用する小型 CAN - イーサネット コンバータ、リファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDC903 TIDA-00203 CAN-to-Ethernet Source Code

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/02/08
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00203 32 ビット ARM Cortex-M4F マイコンを使用する小型 CAN - イーサネット コンバータ、リファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc903 or www.ti.com/lit/xx/tidc903/tidc903.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC903. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Compact CAN-to-Ethernet Converter Using 32-Bit ARM Cortex-M4F MCU (Rev. A) 2015/02/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。