TIDA-00241

パック側 Impedance Track バッテリ残量計

TIDA-00241

設計ファイル

概要

テキサス・インスツルメンツ製の bq27411-G1 リファレンス・デザインは、構成が容易であり、直列接続されたシングル・セルのリチウムイオン・バッテリ・パックを対象にした残量計ソリューションを実現します。このデバイスで必要とされる構成作業は最小限であり、OTP(ワンタイム・プログラマブル)の不揮発性メモリ(NVM)を使用して、システム・プロセッサによる初期化のダウンロードを不要にしています。
bq27411-G1 は特許申請中の Impedance Track™ アルゴリズムを残量計として使用し、残りのバッテリ容量(mAh)、充電状態(%)、バッテリ電圧(mV)などの情報を取得します。

特長
  • Impedance Track テクノロジー
  • 構成が容易
  • 少ない BOM(部品表)点数
  • 低消費電力
  • この回路デザインはテスト済みで、注文可能な評価モジュール、ユーザーズ・ガイド(英語)、評価用ソフトウェアが利用できます。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU495.PDF (1413 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRA35.PDF (53 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC566.ZIP (266 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRA34.PDF (31 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ残量計

BQ27411-G1パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計 | バッテリ残量計

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00241 Test Results 2014/08/18

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
BQ27411EVM-G1A パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計評価モジュール BQ27411EVM-G1C BQ27411EVM-G1C パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。