TIDA-00281

車載 48V、1kW モータ ドライブ リファレンス デザイン

TIDA-00281

設計ファイル

概要

TIDA-00281 は、48V の車載アプリケーションで動作する設計を採用した、3 相ブラシレス DC (BLDC) モーター ドライブです。このボードは、1kW の範囲でモーターを駆動する設計を採用しており、最大 30A の電流を取り扱うことができます。このデザインは、C2000 LaunchPad と組み合わせて 3 相 BLDC モーターを回転させるためのアナログ回路を搭載しており、ホール エフェクト センサや直交エンコーダからの位置フィードバックは必要ありません。

特長
  • 位置センサ不要で、3 相 BLDC モーターの速度を制御
  • 位相電圧と位相電流センシングにより、3 相電力制御のためにフィードバックのスケール化とフィルタ化を実施
  • 48V バッテリ システムの広い電圧範囲で動作
  • 12V バッテリの逆極性保護
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAY9.PDF (6597 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRIN4.PDF (542 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRIN3.PDF (105 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRIN6.ZIP (1813 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBD1A.ZIP (1533 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRIN5.PDF (5447 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRIN2.PDF (517 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD18531Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.6mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM74610-Q1車載対応、0.48V ~ 42V、ゼロ静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
アナログ温度センサ

LMT86-Q1車載グレード、2.2V 対応、10μA、アナログ出力温度センサ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19536KTT100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET、シングル D2PAK、2.4mΩ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA2365-Q1車載向け、5V、50MHz、高精度、高 CMRR レールツーレール オペアンプ

データシート: PDF
ホール エフェクトのラッチとスイッチ

DRV5013-Q1車載向け、高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール エフェクト ラッチ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7331C低消費電力、トリプルチャネル、2/1、25Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA365-Q1車載向け、5V、50MHz、高精度、高 CMRR レールツーレール オペアンプ

データシート: PDF
DC/DC コンバータ

TPS62152-Q1車載対応、3 x 3mm の QFN パッケージ封止、3V ~ 17V、1A、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
CAN トランシーバ

HVDA553-Q1I/O レベル アダプティングおよび低消費電力モード供給最適化機能付き、5V 車載 CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML
ホットスワップ コントローラ

LM5060-Q1車載、5.5V ~ 65V、ハイサイド保護コントローラ

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC27201A-Q1車載、8V UVLO 搭載、負電圧対応、3A、120V、ハーフ ブリッジ ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19535KTT100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET、シングル D2PAK、3.4mΩ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コントローラ

TPS40210-Q1700mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCBD2 — TIDA-00281 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00281 車載 48V、1kW モータ ドライブ リファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCBD2 TIDA-00281 Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/11/08
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00281 車載 48V、1kW モータ ドライブ リファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbd2 or www.ti.com/lit/xx/tidcbd2/tidcbd2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBD2. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Digital Power Factor Converter (PFC) for Telecom and Server Design Guide 2015/10/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。