TIDA-00296

オートモーティブ車体制御モジュール・ドライバ、リファレンス・デザイン

TIDA-00296

設計ファイル

概要

TIDA-00296 は、ハイサイドおよびローサイド向けの TI 製リレー・ドライバ、モーター・ドライバ、負荷ドライバの特性を明確にするリファレンス・デザインです。このデザインで使用する負荷(ドア・ロック、パワー・ウィンドウ、シート・ヒーター、HVAC(暖房、換気、空調)、ランプ、LED)は、BCM(ボディ・コントロール・モジュール)が駆動できる多様な負荷を示し、TI のソリューションがそれらの分野にどのような形で適用できるかを明らかにする目的で選択したものです。

特長
  • 各種負荷を駆動するための堅牢で多用途のドライバ:
    • ハイサイドのプリ FET ドライバ(LM9061/TPIC44H01)
    • シート・ヒーター
    • ローサイド・ドライバ(TPL7407L)
    • ランプ
    • ハイサイド・ドライバ(LMD18400/TPS1H100-Q1)
    • HVAC 吹き出し口、サイド・ウィンドウ/フロント・ガラスのアクチュエータ
    • リニア LED ドライバ(TPS92630)
    • LED
  • スマート・ドライバには、I2C と SPI を使用した診断機能と保護機能を搭載
  • デザインの出力段には逆極性保護機能を実装
  • プリ FET ドライバはディスクリート FET を駆動する目的で使用しており、負荷駆動の要件に対するこのデザインのフレキシビリティが向上
  • 大電流の要件(最大 4,500mA)で負荷を直接駆動する BCM の能力を明確化
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU549.PDF (660 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRAM2A.PDF (458 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRAM3A.PDF (140 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRAM4A.PDF (60 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRAM5.PDF (372 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRAM7.ZIP (1304 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC634A.ZIP (1110 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRAM6.PDF (4284 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

I2C 汎用 I/O (GPIO)

TCA9539-Q1車載、割り込み、リセット / 構成レジスタ搭載、16 ビット 1.65V ~ 3.6V I2C/SMBus I/O エクスパンダ

データシート: PDF | HTML
eFuse とホット・スワップ・コントローラ

LM90617V ~ 26V、ハイサイド保護コントローラ

データシート: PDF | HTML
ハイサイド・スイッチ

TPS1H100-Q1車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、100mΩ、1 チャネル・スマート・ハイサイド・スイッチ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV700イネーブル搭載、200mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
ローサイド スイッチ

TPL7407L40V、7 チャネル NMOS アレイ・ローサイド・ドライバ

データシート: PDF | HTML
ローサイド・ドライバ

TPIC44H01障害モードの選択機能搭載、1.2mA/1.2mA、4 チャネル ゲート ドライバ

データシート: PDF
方向自動検出電圧レベル・シフタ

TXB0104-Q1車載対応、自動方向検出機能と、±15kV ESD 保護機能搭載、4 ビット、双方向電圧レベル・シフタ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

LMV341-Q1車載グレード、シングル、5.5V、1MHz、大出力電流 (75mA)、オペアンプ

データシート: PDF
車載 LED ドライバ

TPS92630-Q1車載、アナログと PWM の調光機能搭載、3 チャネル・リニア LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G07-Q1車載、オープン・ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TIDA-00296 Design Considerations 2014年 11月 3日
試験報告書 TIDA-00296 Test Results 2014年 9月 22日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ