ホーム インターフェイス I2C、I3C、SPI の各 IC I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

TCA9539-Q1

アクティブ

車載、割り込み、リセット / 構成レジスタ搭載、16 ビット 1.65V ~ 3.6V I2C/SMBus I/O エクスパンダ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
新規 TCA9539A-Q1 アクティブ 車載、割り込み機能とリセット機能と構成レジスタ搭載、16 ビット、1.65V ~ 5.5V I²C/SMBus 向け I/O エクスパンダ Wider supply operation range (VCC) up to 5.5V

製品詳細

Number of I/Os 16 Features Configuration registers, Interrupt pin, Reset pin Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 3.6 Addresses 4 Rating Automotive Frequency (max) (MHz) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Number of I/Os 16 Features Configuration registers, Interrupt pin, Reset pin Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 3.6 Addresses 4 Rating Automotive Frequency (max) (MHz) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4
  • AEC-Q100 (グレード1):車載アプリケーション認定済み
  • 機能安全対応
  • I2C からパラレル・ポートへのエクスパンダ
  • オープン・ドレインのアクティブ LOW 割り込み出力
  • アクティブ LOW のリセット入力
  • 5V 許容の入力および出力ポート
  • ほとんどのマイクロコントローラと互換
  • 400kHz のFast I2C バス
  • 極性反転レジスタ
  • パワー・オン・リセット機能を内蔵
  • 電源オン時のグリッチなし
  • 2 本のハードウェア・アドレス・ピンにより 4 つまでのデバイスをアドレス指定可能
  • ラッチ付き出力により LED を直接駆動
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 2000V、人体モデル (A114-A)
    • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
  • AEC-Q100 (グレード1):車載アプリケーション認定済み
  • 機能安全対応
  • I2C からパラレル・ポートへのエクスパンダ
  • オープン・ドレインのアクティブ LOW 割り込み出力
  • アクティブ LOW のリセット入力
  • 5V 許容の入力および出力ポート
  • ほとんどのマイクロコントローラと互換
  • 400kHz のFast I2C バス
  • 極性反転レジスタ
  • パワー・オン・リセット機能を内蔵
  • 電源オン時のグリッチなし
  • 2 本のハードウェア・アドレス・ピンにより 4 つまでのデバイスをアドレス指定可能
  • ラッチ付き出力により LED を直接駆動
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 2000V、人体モデル (A114-A)
    • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)

TCA9539-Q1 は 24 ピン・デバイスで、2 ライン双方向 I2C バス (または SMBus プロトコル) 用に 16 ビットの汎用パラレル入出力 (I/O) 拡張機能を提供します。本デバイスは、1.65V~3.6V の電源電圧 (VCC) 範囲で動作でき、100kHz (I2C Standard モード) と400kHz (I2C Fast モード) のクロック周波数をサポートしています。TCA9539-Q1 をはじめとする I/O エクスパンダは、スイッチ、センサ、押しボタン、LED、ファン、その他の類似デバイス用に I/O を追加する必要がある場合に簡単なソリューションとして使用できます。

TCA9539-Q1 は、入力ポートの状態が変化するたびに INT ピンに割り込みを生成できます。A0 および A1 ハードウェア選択アドレス・ピンを使うと、最大 4 つの TCA9539-Q1 デバイスを同じ I2C バスに接続できます。このデバイスは、電源を一度オフにして再びオンにしてパワーオン・リセットを掛けることで、デフォルト状態にリセットできます。また TCA9539-Q1 は、ハードウェア RESET ピンも備えており、デバイスをデフォルト状態にリセットするために使用できます。

TCA9539-Q1 I2C I/O エクスパンダは、車載アプリケーション用に認定済みです。

spacer

TCA9539-Q1 は 24 ピン・デバイスで、2 ライン双方向 I2C バス (または SMBus プロトコル) 用に 16 ビットの汎用パラレル入出力 (I/O) 拡張機能を提供します。本デバイスは、1.65V~3.6V の電源電圧 (VCC) 範囲で動作でき、100kHz (I2C Standard モード) と400kHz (I2C Fast モード) のクロック周波数をサポートしています。TCA9539-Q1 をはじめとする I/O エクスパンダは、スイッチ、センサ、押しボタン、LED、ファン、その他の類似デバイス用に I/O を追加する必要がある場合に簡単なソリューションとして使用できます。

TCA9539-Q1 は、入力ポートの状態が変化するたびに INT ピンに割り込みを生成できます。A0 および A1 ハードウェア選択アドレス・ピンを使うと、最大 4 つの TCA9539-Q1 デバイスを同じ I2C バスに接続できます。このデバイスは、電源を一度オフにして再びオンにしてパワーオン・リセットを掛けることで、デフォルト状態にリセットできます。また TCA9539-Q1 は、ハードウェア RESET ピンも備えており、デバイスをデフォルト状態にリセットするために使用できます。

TCA9539-Q1 I2C I/O エクスパンダは、車載アプリケーション用に認定済みです。

spacer

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TCA6408A-Q1 アクティブ 車載、割り込み、構成レジスタ搭載、8 ビット変換 I2C/SMBus I/O エクスパンダ 8-bit IO expander with level translation
TCAL9539-Q1 アクティブ 車載、割り込み、リセット、迅速な I/O 構成の各機能搭載、I²C バスと SMBus の間で変換を行う 16 ビット低電圧 I/O エクスパンダ Enhanced version with wider supply voltage range and agile I/O configuration registers

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCA9539-Q1 割り込み出力、リセット・ピン、構成レジスタ搭載、車載用、低電圧16ビット I2C および SMBus 低消費電力 I/O エクスパンダ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 11月 14日
アプリケーション・ノート From TCA9539-Q1 to TCA9539A-Q1: A Seamless Upgrade Path, Designed to Drop-in, Engineered to Do More PDF | HTML 2026年 1月 15日
アプリケーション・ノート I2C: What is the Auto Increment Feature? PDF | HTML 2024年 7月 5日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
アプリケーション概要 Zonal Architecture and MCU I/O Expansion PDF | HTML 2023年 2月 2日
機能安全情報 TCA9539-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2021年 4月 20日
アプリケーション・ノート I2C Dynamic Addressing 2019年 4月 25日
アプリケーション・ノート Choosing the Correct I2C Device for New Designs PDF | HTML 2016年 9月 7日
アプリケーション・ノート Understanding the I2C Bus PDF | HTML 2015年 6月 30日
アプリケーション・ノート Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters 2015年 5月 15日
アプリケーション・ノート I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation PDF | HTML 2015年 2月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

IO-EXPANDER-EVM — IO-EXPANDER-EVM:I2C と SMBus 向け IO エクスパンダの評価基板

IO エクスパンダの評価基板 (EVM) を使用すると、SMBus と I2C 向けの各 IO エクスパンダ ライン デバイスで構成された TI の製品ラインアップを評価できます。TCA6424ATCA9539 の両方が評価基板 (EVM) に実装済みです。24 ピンの TSSOP フットプリントは、TCA6408ATCA6416ATCA9534TCA9534ATCA9535TCA9538TCA9554TCA9554ATCA9555 にも対応しています。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TCA9539 IBIS Model

SCPM025.ZIP (98 KB) - IBIS Model
設計ツール

I2C-DESIGNER — I2C デザイナー ツール

I2C Designer ツールを使用すると、I2C ベースの設計で、アドレッシング、電圧レベル、周波数に関する競合を迅速に解決できます。マスター入力とスレーブ入力に関する指定を行い、I2C ツリーを自動的に生成すること、またはカスタム ソリューションを構築することができます。設計者の皆様はこのツールを使用すると、時間を節約できます。また、Ack (確認応答) の欠落に対するデバッグ、プルアップ抵抗の選定、I2C バス上での最大静電容量負荷の準拠に関するガイドラインを参照し、I2C 規格に準拠することもできます。 
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00580 — 車載認定取得済み 16 ビット ロータリー直交デコーダのリファレンス デザイン

人は多くの状況でタッチスクリーンよりノブを使用することを好みます。  マイコンへの必要な端子を最小限に抑えながら、ロータリー直交エンコーダの回転方向と距離を監視することができます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00296 — 車載ボディ コントロール モジュール ドライバのリファレンス デザイン

TIDA-00296 は、ハイサイドおよびローサイド向けの TI 製リレー ドライバ、モーター ドライバ、負荷ドライバの特性を明確にするリファレンス デザインです。このデザインで使用する負荷(ドア ロック、パワー ウィンドウ、シート ヒーター、HVAC(暖房、換気、空調)、ランプ、LED)は、BCM(ボディ コントロール モジュール)が駆動できる多様な負荷を示し、TI のソリューションがそれらの分野にどのような形で適用できるかを明らかにする目的で選択したものです。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 24 Ultra Librarian