TIDA-00308

小型、半二重、絶縁型および非絶縁型 RS485 インターフェイスのリファレンス デザイン

TIDA-00308

設計ファイル

概要

RS485 (絶縁型と、非絶縁型) は、グリッド インフラ分野で一般的に使用されているインターフェイスであり、新規設計機器にとって非常に重要なオプションの 1 つです。TIDA-00308 を採用すると、3 種類のアプリケーション シナリオで TI の RS485 デバイスの評価と設計を迅速に実施し、このデザインが採用している絶縁型電源を活用することができます。また、ユーザーズ ガイドに掲載のテスト結果で、このデザインに対して実行した IEC61000-4-2 ESD と IEC61000-4-5 のサージ テストを参照することもできます。

特長
  • 1 つのデザインで 3 種類の RS485 アプリケーション シナリオを提示
  • 5V および 3.3V という 2 つの絶縁型電力を供給
  • RS485 の送信と受信のステータスを LED で表示
  • 同じデザインで複数の TI の絶縁型デバイスとの互換性を確保し、さまざまなアプリケーションのニーズに対応
  • IEC-61000 準拠に適した設計
    • IEC-61000-4-2:最大 4KV の接触型 ESD (静電気放電)
    • IEC-61000-4-5:最大 ±1KV のサージ耐性
  • 対象アプリケーション: 
    • アイソレータ経由のインターフェイス 
    • 非絶縁型 RS485 トランシーバ 
    • 絶縁型 RS485 トランシーバ
産業用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU541A.PDF (5610 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRB53.ZIP (586 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRB52.PDF (53 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRB55.ZIP (2513 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC692.ZIP (197 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRB54.PDF (105 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRB51.PDF (533 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型 RS-485 トランシーバ

ISO308820Mbps、半二重、2.5kVrms、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ

データシート: PDF | HTML
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65HVD3082E半二重、RS-485 トランシーバ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7221Aデュアルチャネル、TTL レベルに対応、1/1、1Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
トランス ドライバ

SN6501絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Small Form Factor, Digital Isolator-Based Half-Duplex RS-485 Interface Module (Rev. A) 2016/10/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。