ISO7221A

アクティブ

デュアルチャネル、TTL レベルに対応、1/1、1Mbps デジタル アイソレータ

製品詳細

Number of channels 2 Rating Catalog Forward/reverse channels 1 forward / 1 reverse Integrated isolated power No Isolation rating Basic Default output High Data rate (max) (Mbps) 1 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 4000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 CMTI (min) (V/µs) 15000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 5 Supply voltage (min) (V) 3.3 Propagation delay time (typ) (µs) 0.405 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 4.3 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 5 Creepage (min) (mm) 4 Clearance (min) (mm) 4
Number of channels 2 Rating Catalog Forward/reverse channels 1 forward / 1 reverse Integrated isolated power No Isolation rating Basic Default output High Data rate (max) (Mbps) 1 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 4000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 CMTI (min) (V/µs) 15000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 5 Supply voltage (min) (V) 3.3 Propagation delay time (typ) (µs) 0.405 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 4.3 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 5 Creepage (min) (mm) 4 Clearance (min) (mm) 4
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 1、5、25、および 150Mbps 信号速度オプション
    • 低いチャネル間の出力スキュー: 最大値 1ns
    • 低いパルス幅歪み (PWD) :最大値 1ns
    • 低ジッタ成分:150Mbps で標準値 1ns
  • 50kV/µsの標準過渡電圧耐性
  • 2.8V (Cグレード)、3.3V、または 5V の電源で動作
  • ESD 保護:4kV
  • 高い電磁気耐性
  • 動作温度範囲: -40℃~+125℃
  • 定格電圧で標準寿命 28 年 (「絶縁寿命予測」を参照)
  • 安全関連認証
  • 1、5、25、および 150Mbps 信号速度オプション
    • 低いチャネル間の出力スキュー: 最大値 1ns
    • 低いパルス幅歪み (PWD) :最大値 1ns
    • 低ジッタ成分:150Mbps で標準値 1ns
  • 50kV/µsの標準過渡電圧耐性
  • 2.8V (Cグレード)、3.3V、または 5V の電源で動作
  • ESD 保護:4kV
  • 高い電磁気耐性
  • 動作温度範囲: -40℃~+125℃
  • 定格電圧で標準寿命 28 年 (「絶縁寿命予測」を参照)
  • 安全関連認証

ISO7220xおよびISO7221xファミリのデバイスは、デュアル チャネルのデジタル アイソレータです。PCBレイアウトを行いやすくするため、チャネルはISO7220xでは同じ方向、ISO7221xでは反対方向に配置されています。これらのデバイスはテキサス・インスツルメンツのシリコン酸化膜 (SiO2) 絶縁バリアによって分離されたロジック入出力バッファを搭載しており、VDE に準拠した最大 4000VPK のガルバニック絶縁を提供します。これらのデバイスを絶縁型電源と組み合わせて使用すると、高電圧がブロックされ、グランドが絶縁されます。また、データ バスや他の回路で発生したノイズ電流がローカル グランドに入り込み、ノイズに敏感な回路に干渉または損傷を与えることを防止できます。

バイナリ入力信号がコンディショニングされ、平衡信号に変換されてから、絶縁バリアによって差動化されます。絶縁バリアを通過して、差動コンパレータがロジック変換情報を受け取り、それに応じてフリップフロップおよび出力回路を設定またはリセットします。バリアを通して周期的に更新パルスが送信され、出力の DC レベルが適切であることを検証します。この DC 更新パルスが 4µs ごとに受信されない場合、入力に電力が供給されていない、またはアクティブに駆動されていないと見なされ、フェイルセーフ回路により出力が論理 HIGH 状態に駆動されます。

その結果として得られる時定数により高速な動作が可能で、0Mbps (DC) から 150Mbps までの信号速度に対応できます (ラインの信号速度は、1 秒あたりの電圧遷移回数であり、bps 単位で表されます)。Aオプション、Bオプション、Cオプションのデバイスは、入力にTTL入力しきい値とノイズ フィルタが存在し、遷移パルスがデバイスの出力に渡されることを防止します。M オプションのデバイスには CMOS VCC/2 入力しきい値が存在しますが、入力ノイズ フィルタはなく、追加の伝搬遅延が発生しません。

ISO7220xおよびISO7221xファミリのデバイスは2.8V (Cグレード)、3.3V、5V、またはいずれかの組み合わせの2つの電源電圧を必要とします。2.8V または 3.3V 電源で動作するとき、すべての入力は 5V 許容で、すべての出力は 4mA CMOS です。

ISO7220xおよびISO7221xファミリのデバイスは、-40℃~+125℃の周囲温度範囲で動作が規定されています。

ISO7220xおよびISO7221xファミリのデバイスは、デュアル チャネルのデジタル アイソレータです。PCBレイアウトを行いやすくするため、チャネルはISO7220xでは同じ方向、ISO7221xでは反対方向に配置されています。これらのデバイスはテキサス・インスツルメンツのシリコン酸化膜 (SiO2) 絶縁バリアによって分離されたロジック入出力バッファを搭載しており、VDE に準拠した最大 4000VPK のガルバニック絶縁を提供します。これらのデバイスを絶縁型電源と組み合わせて使用すると、高電圧がブロックされ、グランドが絶縁されます。また、データ バスや他の回路で発生したノイズ電流がローカル グランドに入り込み、ノイズに敏感な回路に干渉または損傷を与えることを防止できます。

バイナリ入力信号がコンディショニングされ、平衡信号に変換されてから、絶縁バリアによって差動化されます。絶縁バリアを通過して、差動コンパレータがロジック変換情報を受け取り、それに応じてフリップフロップおよび出力回路を設定またはリセットします。バリアを通して周期的に更新パルスが送信され、出力の DC レベルが適切であることを検証します。この DC 更新パルスが 4µs ごとに受信されない場合、入力に電力が供給されていない、またはアクティブに駆動されていないと見なされ、フェイルセーフ回路により出力が論理 HIGH 状態に駆動されます。

その結果として得られる時定数により高速な動作が可能で、0Mbps (DC) から 150Mbps までの信号速度に対応できます (ラインの信号速度は、1 秒あたりの電圧遷移回数であり、bps 単位で表されます)。Aオプション、Bオプション、Cオプションのデバイスは、入力にTTL入力しきい値とノイズ フィルタが存在し、遷移パルスがデバイスの出力に渡されることを防止します。M オプションのデバイスには CMOS VCC/2 入力しきい値が存在しますが、入力ノイズ フィルタはなく、追加の伝搬遅延が発生しません。

ISO7220xおよびISO7221xファミリのデバイスは2.8V (Cグレード)、3.3V、5V、またはいずれかの組み合わせの2つの電源電圧を必要とします。2.8V または 3.3V 電源で動作するとき、すべての入力は 5V 許容で、すべての出力は 4mA CMOS です。

ISO7220xおよびISO7221xファミリのデバイスは、-40℃~+125℃の周囲温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISO722x デュアル チャネルのデジタル アイソレータ データシート (Rev. U 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.U) PDF | HTML 2025年 11月 11日
ホワイト・ペーパー フォトカプラをデジタル アイソレータに交換することで実現するシス テム性能の向上 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 13日
証明書 CSA Certificate for ISO722xD (Rev. A) 2025年 8月 20日
証明書 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Y) 2025年 8月 20日
アプリケーション・ノート Digital Isolator Design Guide (Rev. G) PDF | HTML 2023年 9月 13日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 1 (Rev. A) 2022年 8月 5日
ホワイト・ペーパー Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
ホワイト・ペーパー Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen PDF | HTML 2021年 6月 11日
アプリケーション概要 Considerations for Selecting Digital Isolators 2018年 7月 24日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル デジタル アイソレータ評価モジュール

DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

ISO7221 IBIS Model

SLLM208.ZIP (13 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDM-SERVODRIVE — 産業用サーボ ドライブと AC インバータ ドライブのリファレンス デザイン

DesignDRIVE 開発キットは、3 相 ACI または PMSM モーターに直接接続する包括的な産業用ドライブ向けのリファレンス デザインです。この単一のプラットフォームに採用されている制御、駆動、通信技術の組み合わせにより、多くのドライブ トポロジを作成できます。  複数の位置センサ インターフェイス、多様な電流センシング技術、ホットサイド パーティションのオプション、安全性および産業用イーサネットに対応する拡張性などを特長としています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-TWOPHASEMETER-I2040 — 低コスト、単相 / 2 相、絶縁電気測定回路のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、低コストの単相または 2 相の電力測定ソリューションを実現します。小型計測マイコンをホスト マイコンから分離し、AC 商用電源から保護するとともに、他のソフトウェアによって障害が生じた場合でも、電力測定機能を障害から分離する保護機能を提供します。IEC/ANSI Class 1 の精度を実現した小型、低コスト計測マイコンは、有効電力と無効電力、有効エネルギーと無効エネルギーを計算します。このリファレンス デザインは、単相および 2 相の測定に最適な電流トランス センサを使用しています。シャント抵抗センサを使用して単相測定を行う際には容易に変更できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00308 — 小型、半二重、絶縁型および非絶縁型 RS485 インターフェイスのリファレンス デザイン

RS485 (絶縁型と、非絶縁型) は、グリッド インフラ分野で一般的に使用されているインターフェイスであり、新規設計機器にとって非常に重要なオプションの 1 つです。TIDA-00308 を採用すると、3 種類のアプリケーション シナリオで TI の RS485 デバイスの評価と設計を迅速に実施し、このデザインが採用している絶縁型電源を活用することができます。また、ユーザーズ ガイドに掲載のテスト結果で、このデザインに対して実行した IEC61000-4-2 ESD と IEC61000-4-5 のサージ テストを参照することもできます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian