TIDA-00362

高解像度 3D スキャナ、DLP® テクノロジを使用するファクトリ オートメーション用

TIDA-00362

設計ファイル

概要

このファクトリ オートメーション向けリファレンス デザインは、テキサス インスツルメンツの DLP® の高度なライト コントロールソフトウェア開発キット (SDK) を LightCrafter™ シリーズ コントローラ向けに採用しています。これにより、TI のデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 技術をカメラ、センサ、モーター、その他の周辺機器と統合して、3D ポイント クラウドを容易に構築できます。200 万個以上のマイクロミラーを搭載した、この高解像度システムは、1080p の DMD である DLP6500 を実装し、産業機器向けのストラクチャード ライト ソリューションに対し高精度パターンのフレキシブルな制御を可能にする DLP® LightCrafter™ 6500 評価基板(EVM)を採用しています。

TI の DLP ソフトウェア開発キット(SDK)を採用した FA(ファクトリ オートメーション)用リファレンス デザインで、TI のデジタル マイクロミラー デバイス(DMD)技術とカメラ、センサ、モーター、その他のペリフェラルを集積しており、3D ポイント クラウドの容易な構築を可能にします。200 万個以上のマイクロミラーを搭載した、この高解像度システムは、1080p の DMD である DLP6500 を実装し、産業機器向けのストラクチャード ライト ソリューションに対し高精度パターンのフレキシブルな制御を可能にする DLP® LightCrafter™ 6500 評価基板(EVM)を採用しています。

特長
  • 3D スキャナ ソリューションは DLP6500 チップセットを活用した高速でプログラマブルなパターンを実現可能
  • グローバル/ローリング シャッター カメラの同期型カメラ キャプチャをサポート
  • プロジェクタとカメラのキャリブレーション ルーチン
  • 不均等マップやデプス マップの生成と、ポイント クラウドに対応するための構造化されたライト アルゴリズム
  • グレイ コードとハイブリッド 3 フェーズ スキャン技術の両方を採用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU927A.PDF (14968 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDREB7.PDF (39 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDREB6.PDF (51 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDREB5.PDF (85 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DLP コントローラとドライバ

DLPC900DLP6500、DLP670S、DLP500YX、DLP9000 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ

データシート: PDF | HTML
可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD

DLP6500FYE0.65 インチ、1080p、s600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

データシート: PDF | HTML
可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD

DLP6500FLQ0.65 インチ、1080p、Type A、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCA56 — TIDA-00362 3D Scanner Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00362 高解像度 3D スキャナ、DLP® テクノロジを使用するファクトリ オートメーション用
ダウンロードオプション

TIDCA56 TIDA-00362 3D Scanner Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2016/04/20
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00362 高解像度 3D スキャナ、DLP® テクノロジを使用するファクトリ オートメーション用

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidca56 or www.ti.com/lit/xx/tidca56a/tidca56a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCA56. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00362 Test Results (Rev. A) 2016/04/21
ユーザー・ガイド TIDA-00362 High-Resolution 3D Scanner for Factory Automation Using DLP Tech (Rev. A) 2016/05/09

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00254 DLP® テクノロジーを使用した、3D マシン ビジョン アプリケーション向け高精度ポイント クラウド生成

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示

ビデオ