TIDA-00254

DLP® テクノロジーを使用した、3D マシン ビジョン アプリケーション向け高精度ポイント クラウド生成

TIDA-00254

設計ファイル

概要

LightCrafter™ シリーズ コントローラ向けに TI の DLP® Advanced Light Control(高度な照明制御)ソフトウェア開発キット(SDK)を採用した 3D マシン ビジョン リファレンス デザインで、TI のデジタル マイクロミラー デバイス(DMD)技術をカメラ、センサ、モーターなどのペリフェラルに採用することにより、3D ポイント クラウドの容易な構築を可能にします。高度に差別化された 3D マシン ビジョン システムは、DLP4500 WXGA チップセット搭載 DLP® LightCrafter™ 4500 評価基板(EVM)を使用し、産業/医療/セキュリティ アプリケーションで、高解像度、高精度パターンのフレキシブルな制御を可能にします。

特長
  • 3D スキャナ ソリューションは DLP4500 チップセットを活用した高速でプログラマブルなパターンを実現可能
  • グローバル/ローリング シャッター カメラの同期型カメラ キャプチャをサポート
  • 汎用 OpenCV カメラ モジュールで、フレキシブルな低コスト アプリケーションを実現
  • プロジェクタとカメラのキャリブレーション ルーチン
  • 不均等マップやデプス マップの生成と、ポイント クラウドに対応するための構造化されたライト アルゴリズム
  • グレイ コードとハイブリッド 3 フェーズ スキャン技術の両方を採用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU458A.PDF (7381 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDU457A.PDF (112 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDR958A.PDF (31 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR933.PDF (177 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

TFP401165MHz TMDS DVI レシーバ / デシリアライザと Panelbus™ 統合回路

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS546204.5V ~ 17V、6A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G17シュミット トリガ入力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC1T45構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、シングル ビット、デュアル電源バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G1253 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74AHC1G09オープン ドレイン出力、1 チャネル、2 入力、2V ~ 5.5V、高速 (9ns)、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ

TPS65145フル統合型の正のチャージ ポンプと 3.3V LDO コントローラと最小 0.96A の昇圧電流制限機能と障害検出機能搭載、4 チャネル LCD バイアス

データシート: PDF | HTML
RS-232 トランシーバ

MAX3232±15kV ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V デュアル チャネル 250kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

データシート: PDF
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3838手動リセット機能搭載、アクティブ ロー、オープン ドレイン、ナノパワー スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD

DLP45000.45 インチ、WXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

データシート: PDF | HTML
デジタル マルチプレクサ / エンコーダ

SN74LVC2G157シングル、2 ライン入力 1 ライン出力、データ セレクタ / マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74LVC1G04シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G07オープン ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC32T245構成可能電圧変換、3 ステート出力、32 ビット デュアル電源 バス トランシーバ

データシート: PDF
電圧レベル シフタ

SN74AVC8T245構成可能なレベル シフト機能搭載、3 ステート出力、8 ビット、デュアル電源バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC2T45構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、デュアル ビット、デュアル電源バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD8S009HDMI および Displayport 向け、8 チャネル、0.8pF、5.5V、±8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
DLP コントローラとドライバ

DLPC350DLP4500 と DLP4500NIR の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS652514.5V~18V 入力、3A/2A/2A 出力、同期整流 3 回路降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

TS3USB221シングル イネーブル搭載、ハイスピード USB 2.0 (480Mbps)、1:2 マルチプレクサ / デマルチプレクサ スイッチ

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74HC212 チャネル、4 入力、2V ~ 6V、5.2mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
電源電圧スーパーバイザ

TL7712Aプログラマブル遅延時間機能搭載、12V システム向け、単一電源電圧スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS730イネーブル搭載、200mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TLV621303x3 QFN パッケージ、3~17V、3A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS797パワー グッド搭載、50mA、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS793イネーブル搭載、200mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500

LightCrafter™ シリーズ コントローラ向けに TI の DLP® Advanced Light Control(高度な照明制御)ソフトウェア開発キット(SDK)を採用した 3D マシン ビジョン リファレンス デザインで、TI のデジタル マイクロミラー デバイス(DMD)技術をカメラ、センサ、モーターなどのペリフェラルに採用することにより、3D ポイント クラウドの容易な構築を可能にします。高度に差別化された 3D マシン ビジョン システムは、DLP4500 WXGA チップセット搭載 DLP® LightCrafter™ (...)

EVMユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
DLP4500-C350REF DLP テクノロジーを採用した高解像度、ポータブル ライト ステアリングのリファレンス デザイン TIDA-00254 DLP® テクノロジーを使用した、3D マシン ビジョン アプリケーション向け高精度ポイント クラウド生成 TIDA-00293 DLP® テクノロジを使用する、ベスト・イン・クラスのステレオリソグラフィ 3D プリンタ TIDEP0076 DLP® 構造化光アーキテクチャ搭載、AM572x プロセッサ ベース 3D マシン ビジョンのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
DLP4500-C350REF DLP テクノロジーを採用した高解像度、ポータブル ライト ステアリングのリファレンス デザイン TIDA-00254 DLP® テクノロジーを使用した、3D マシン ビジョン アプリケーション向け高精度ポイント クラウド生成 TIDA-00293 DLP® テクノロジを使用する、ベスト・イン・クラスのステレオリソグラフィ 3D プリンタ TIDEP0076 DLP® 構造化光アーキテクチャ搭載、AM572x プロセッサ ベース 3D マシン ビジョンのリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC535 — TIDA-00254 Windows Installer

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
リセット、およびウォッチドッグ IC
TPS3838 手動リセット機能搭載、アクティブ ロー、オープン ドレイン、ナノパワー スーパーバイザ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00254 DLP® テクノロジーを使用した、3D マシン ビジョン アプリケーション向け高精度ポイント クラウド生成
ダウンロードオプション

TIDC535 TIDA-00254 Windows Installer

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2016/04/20
製品
リセット、およびウォッチドッグ IC
TPS3838 手動リセット機能搭載、アクティブ ロー、オープン ドレイン、ナノパワー スーパーバイザ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00254 DLP® テクノロジーを使用した、3D マシン ビジョン アプリケーション向け高精度ポイント クラウド生成

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc535 or www.ti.com/lit/xx/tidc535a/tidc535a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC535. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00254 Test Results (Rev. A) 2016/04/21
製品概要 TI DLP® Technology for 3D Machine Vision (Rev. C) 2016/04/08
その他の技術資料 ポイント・クラウド生成と3Dマシン・ビジョンのリファレンス・デザイン 英語版 2014/11/06

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00362 高解像度 3D スキャナ、DLP® テクノロジを使用するファクトリ オートメーション用