TIDA-00375
24VAC 電源を使用する UART から Wi-Fi へのブリッジのリファレンス デザイン
TIDA-00375
概要
このリファレンス デザインは、当社の SimpleLink Wi-Fi CC3200 Internet-on-a-chip ワイヤレス マイコン モジュールを使用して、ロジック レベルの UART インターフェイスを採用した既存のハードウェアと Wi-Fi ネットワークの間にデータ ブリッジを形成します。また、このデザインは、24V の HVAC (エアコン) システムに適したシンプルなスイッチャ電源も搭載しています。UART インターフェイスは複数のバッファを内蔵しているので、このデザインは、3.3V と 5V の間のロジック レベルを採用している各種機器とのインターフェイスを確立できます。
特長
- 18V ~ 30V AC と 12V ~ 48V DC の広い入力電圧範囲を受け入れるシンプルなスイッチャ電源
- Cortex M4 は、お客様の通信プロトコルに対する適応能力を実現
- UART 入力はロジック レベル シフタを内蔵しており、3.3V または 5V のロジックと組み合わせた使用が可能
- ハードウェア再設計の必要なしで、既存のハードウェアに Wi-Fi データ ストリームの追加が可能
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRFF3.PDF (123 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | UART to Wi-Fi Bridge With 24-V AC Power Design Guide (Rev. A) | 2015/07/23 | |||
| 技術記事 | Add connectivity to existing hardware with our UART to Wi-Fi bridge | PDF | HTML | 2015/09/08 |