TIDA-00486
24VAC 電源を使用する、絶縁型 RS-485 から Wi-Fi へのブリッジのリファレンス デザイン
TIDA-00486
概要
TIDA-00486 は、当社の SimpleLink Wi-Fi® CC3200 Internet-on-a-chip ワイヤレス マイコン モジュールを使用して、RS-485 ネットワークと Wi-Fi ネットワークの間にデータ ブリッジを構築します。ISO15 トランシーバは、最大 2500VRMS の絶縁能力のある絶縁型 RS-485 インターフェイスを実現します。LM5160 Fly-Buck™ 電源は、回路の 2 つの領域に対して、絶縁型と非絶縁型両方の 3.3V 出力を供給します。このデザインに対して、最大 30VRMS の AC または 48V ピークの DC で電力を供給できます。
このデザインに類似した、非絶縁型 RS-485 インターフェイス搭載バージョンは、TIDA-00485 という形で提供しています。
特長
- 18V ~ 30V AC と 12V ~ 48V DC の広い入力電圧範囲
- Fly-Buck 電源は、3.3V で 550mA、および絶縁型の 3.6V で 50mA を供給
- RS-485 ネットワークに対して、Wi-Fi コネクティビティを迅速かつシンプルに追加
- 電気的絶縁型の RS-485 インターフェイスは、システムの安全性と信頼性の向上に寄与
- CC3200 アプリケーション プロセッサは、お客様の各種通信プロトコルに対する適応能力を実現
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRFG5.PDF (223 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発の開始
ファームウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcao8 or www.ti.com/lit/xx/tidcao8/tidcao8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCAO8. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Isolated RS-485 to Wi-Fi Bridge With 24-V AC Power Design Guide (Rev. C) | 2016/02/10 | |||
| 技術記事 | Add connectivity to existing hardware with our UART to Wi-Fi bridge | PDF | HTML | 2015/09/08 |