TIDA-00449

10s バッテリ・パック監視、バランシングおよび保護

TIDA-00449

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、直列接続した 10 個のセルで構成された電動工具向けバッテリ・パックの監視、バランシング、保護の各機能をテストすることを意図しています。電動工具は、電力密度の高いリチウムイオン / リチウムイオン・リン酸塩セルをベースとするバッテリ・パックを使用する傾向が強まっていますが、不適切な充電や放電が発生した場合でも、これらのバッテリ・パックを破裂や発火から保護する必要があります。また、TIDA-00449 は、連続大電流で放電が発生した場合でも電動工具のバッテリ・パックに関する発熱要件を満たします。

特長
  • 36V (リチウムイオン / リチウムイオン・リン酸塩をベースとする 10 セル構成) の電圧と、50A の最大連続放電電流に適した設計を採用したバッテリ・パックに対応
  • セルの電圧、パックの電流、パックの温度を監視し、充放電 FET の制御とセル・バランシングを通じて保護を実現
  • 放電時の過電流、放電時の短絡、過電圧、低電圧に対するハードウェア保護機能
  • 超小型フットプリントと低オン抵抗を実現したほか、Qg と Qgd の小さい FemtoFET MOSFET を複数オンボード実装し、セルあたり最大 150mA の電流でパッシブ・セル・バランシングを実施
  • 出荷段階で、低静止電流と超低消費電力状態を実現
  • ホスト・マイコンをオンボード実装し、バッテリ残量計の実装を実現
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU693C.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRHT9.PDF (517 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRHT8.PDF (221 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRHU1.ZIP (3631 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCB49.ZIP (513 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRHU0.PDF (3485 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRHT7.PDF (994 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD19536KTT100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET、シングル D2PAK、2.4mΩ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD23381F4ゲートの ESD 保護機能搭載、0.6mm x 1mm のシングル LGA 封止、175mΩ、-12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

LMT01パルス トレイン インターフェイス搭載、精度 0.5℃ の 2 ピン温度センサ

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3839超低消費電力、電源電圧スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
バッテリ モニタとバランサ

BQ769306 直列 ~ 10 直列セルのリチウムイオン電池とリン酸鉄リチウムイオン電池モニタ(bq76940 ファミリ)

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD13381F4ゲートの ESD 保護機能搭載、1mm x 0.6mm のLGA 封止、180mΩ、シングル、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G255316KB フラッシュ、512B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCBB1 — TIDA-00449 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00449 10s バッテリ・パック監視、バランシングおよび保護
ダウンロードオプション

TIDCBB1 TIDA-00449 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/10/21
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00449 10s バッテリ・パック監視、バランシングおよび保護

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbb1 or www.ti.com/lit/xx/tidcbb1/tidcbb1.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBB1. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 10s バッテリ・パックの監視、バランシング、包括的な保護を行う 50A 放電のリファレンス・デザイン (Rev. C 翻訳版) 英語版 (Rev.C) 2019/07/09