パルス トレイン インターフェイス搭載、精度 0.5℃ の 2 ピン温度センサ

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 0.5 Type Local Operating temperature range (°C) -50 to 150 Supply voltage (min) (V) 2 Interface type Pulse Count Supply voltage (max) (V) 5.5 Features NIST traceable Supply current (max) (µA) 39 Temp resolution (max) (bps) 13 Remote channels (#) 0 Rating Catalog
Local sensor accuracy (max) 0.5 Type Local Operating temperature range (°C) -50 to 150 Supply voltage (min) (V) 2 Interface type Pulse Count Supply voltage (max) (V) 5.5 Features NIST traceable Supply current (max) (µA) 39 Temp resolution (max) (bps) 13 Remote channels (#) 0 Rating Catalog
TO-92 (LPG) 2 6.08 mm² 4 x 1.52 WSON (DQX) 2 3.4 mm² 2 x 1.7
  • -50℃~150℃の広い温度範囲で高い精度を維持
    • -20℃~90℃: ±0.5℃ (最大値)
    • 90℃~150℃: ±0.625℃ (最大値)
    • -50℃~-20℃: ±0.7℃ (最大値)
  • 高精度デジタル温度測定を2ピンのパッケージに簡素化
  • パルス・カウント電流ループはプロセッサから簡単に読み出し可能。出力パルス数は温度に比例し、0.0625℃の分解能
  • 通信周波数: 88kHz
  • 変換電流: 34µA
  • 連続的な変換およびデータ送信時間: 100ms
  • フローティングの2V~5.5V (VP-VN)電源で動作し、EMI耐性を内蔵
  • 複数の2ピン・パッケージで供給: TO-92/LPG (3.1mm×4mm×1.5mm) - 従来のTO-92の½のサイズ、およびウェッタブル・フランク付きのWSON
  • -50℃~150℃の広い温度範囲で高い精度を維持
    • -20℃~90℃: ±0.5℃ (最大値)
    • 90℃~150℃: ±0.625℃ (最大値)
    • -50℃~-20℃: ±0.7℃ (最大値)
  • 高精度デジタル温度測定を2ピンのパッケージに簡素化
  • パルス・カウント電流ループはプロセッサから簡単に読み出し可能。出力パルス数は温度に比例し、0.0625℃の分解能
  • 通信周波数: 88kHz
  • 変換電流: 34µA
  • 連続的な変換およびデータ送信時間: 100ms
  • フローティングの2V~5.5V (VP-VN)電源で動作し、EMI耐性を内蔵
  • 複数の2ピン・パッケージで供給: TO-92/LPG (3.1mm×4mm×1.5mm) - 従来のTO-92の½のサイズ、およびウェッタブル・フランク付きのWSON

LMT01デバイスは、高精度の2ピン温度センサで、使いやすいパルス・カウント電流ループ・インターフェイスが搭載されており、車載用、産業用、民生用の市場におけるオンボードおよびオフボードのアプリケーションに適しています。LMT01はデジタル・パルス・カウントを出力し、広い温度範囲にわたって高い精度を維持するため、内蔵ADCの有無や品質に関係なくどのようなMCUとでもペアリングでき、ソフトウェアのオーバーヘッドを最小化できます。LMT01デバイスは、システム較正やハードウェア/ソフトウェアによる補償なしに、-20℃~90℃の温度範囲にわたって、最大±0.5℃の精度と、非常に高い分解能(0.0625℃)を実現しています。

LMT01のパルス・カウント・インターフェイスは、GPIOまたはコンパレータ入力と直接接続するよう設計されているため、ハードウェアの実装が簡単になります。同様に、LMT01にはEMI抑制が内蔵されており、単純な2ピンのアーキテクチャであるため、ノイズの多い環境でのオンボードおよびオフボードの温度センシングに適しています。LMT01デバイスは、2線式の温度プローブへ簡単に変換でき、2メートルまでの配線長を使用できます。車載用認定済みのバージョンについては、LMT01-Q1を参照してください。

LMT01デバイスは、高精度の2ピン温度センサで、使いやすいパルス・カウント電流ループ・インターフェイスが搭載されており、車載用、産業用、民生用の市場におけるオンボードおよびオフボードのアプリケーションに適しています。LMT01はデジタル・パルス・カウントを出力し、広い温度範囲にわたって高い精度を維持するため、内蔵ADCの有無や品質に関係なくどのようなMCUとでもペアリングでき、ソフトウェアのオーバーヘッドを最小化できます。LMT01デバイスは、システム較正やハードウェア/ソフトウェアによる補償なしに、-20℃~90℃の温度範囲にわたって、最大±0.5℃の精度と、非常に高い分解能(0.0625℃)を実現しています。

LMT01のパルス・カウント・インターフェイスは、GPIOまたはコンパレータ入力と直接接続するよう設計されているため、ハードウェアの実装が簡単になります。同様に、LMT01にはEMI抑制が内蔵されており、単純な2ピンのアーキテクチャであるため、ノイズの多い環境でのオンボードおよびオフボードの温度センシングに適しています。LMT01デバイスは、2線式の温度プローブへ簡単に変換でき、2メートルまでの配線長を使用できます。車載用認定済みのバージョンについては、LMT01-Q1を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細リクエスト

NIST キャリブレーションの資料が入手可能です。ご注文

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TMP1826 アクティブ 2K ビット EEPROM、内蔵 ±0.2°C 温度センサ、1-Wire® プロトコルに対応可能 Single-wire interface sensor, higher accuracy (±0.3°C) and integrated 2-kbit EEPROM

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMT01 0.5℃精度、2ピン・デジタル出力、パルス・カウント・インターフェイス付きの温度センサ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 6月 27日
アプリケーション・ノート CT、MRI および産業システムにおける電源モジュールおよびパワ ー エレクトロニクス部品の温度監視 英語版 2025年 10月 17日
製品概要 NIST Traceability for Temperature and Humidity Sensors PDF | HTML 2025年 4月 15日
アプリケーション・ノート Temperature sensors: PCB guidelines for surface mount devices (Rev. A) 2019年 1月 18日
技術記事 How to select a temperature sensor probe PDF | HTML 2016年 2月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMT01EVM — LMT01 評価モジュール

The LMT01EVM allows users to evaluate the performance of the LMT01 2-pin digital temperature sensor. The EVM comes in a USB stick form factor package with an onboard MSP430F5528 microcontroller that interfaces with the host computer's USB port and the LMT01 device. The EVM features perforated (...)

ユーザー ガイド: PDF
サンプル・コードまたはデモ

SNIC014 LMT01 Arduino Example Code v1.0

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ファームウェア

SNIC013 LMT01EVM Firmware Source v1.21

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNIC011 LMT01EVM GUI v1.12.0.0

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-00779 — 98% 超の効率を持ち、BOM とサイズを最適化した 230V、3.5kW PFC のリファレンス デザイン

TIDA-00779 は、室内エアコンや他の大型家電向けに設計された、3.5kW でコスト競争力のある力率向上レギュレータ コンバータです。このリファレンス デザインは、TIのUCC28180 PFCコントローラを使用して実装され、必要なすべての保護機能が組み込まれた、連続導通モード(CCM)昇圧コンバータです。このハードウェアは、家電製品を対象にした IEC61000 の要件に準拠したサージおよび EFT 試験に合格するように設計およびテストされています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00765 — 15kg の範囲にわたって 1g の分解能を実現する、ノイズが 100nVpp 未満のフロント エンドのリファレンス デザイン

TIDA-00765 は、抵抗性ひずみゲージ ブリッジ ロード セル ベースの重量および振動測定用の 100nVpp 未満のアナログ フロント エンドです。広いダイナミック レンジのために高解像度が求められる機器や、かなりの重量オフセットが必要な機器に最適です。スイッチング電源のノイズ レベルが高く、温度が急激に変化する厳しい環境では、ドリフトや干渉が一般的な問題となります。このデザインの高度な統合、AC 励起、および堅牢なフィルタリングにより、ドリフトと干渉が抑制され、厳しい環境でも一貫した性能が確保できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01469 — ワイヤレス振動センサを使用し、予防保守を可能にするモータ監視のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは低消費電力のワイヤレス サブシステム ソリューションで、振動センシングを使用してモータを監視し、予防保守が必要かどうかを判定します。振動データの FFT 結果は、Bluetooth Low Energy または Sub-1GHz 無線プロトコルを使用して他のデバイスに送信できます。このサブシステム ソリューションは、低消費電力と無線機能によりコイン型バッテリ 1 個で動作可能です。そのため、装置を小型で、低コストにでき、手の届きにくい場所にも設置できます。このため、このリファレンス (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00449 — 10 個の直列バッテリ パック監視、バランシング、包括的な保護機能50A ディスクリートのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、直列接続した 10 個のセルで構成された電動工具向けバッテリ パックの監視、バランシング、保護の各機能をテストすることを意図しています。電動工具は、電力密度の高いリチウムイオン / リチウムイオン リン酸塩セルをベースとするバッテリ パックを使用する傾向が強まっていますが、不適切な充電や放電が発生した場合でも、これらのバッテリ パックを破裂や発火から保護する必要があります。また、TIDA-00449 は、連続大電流で放電が発生した場合でも電動工具のバッテリ パックに関する発熱要件を満たします。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010019 — 温度センサ向けの冷接点補償 (CJC) 用 RTD 代替回路のリファレンス デザイン

熱電対(TC)を使用する温度センシング アプリケーションは、高精度を実現するために、精密なローカル温度センサを必要とします。このリファレンス デザインは、冷接点補償(CJC)、または超低消費電力のアナログ フロント エンドを搭載する際の設計上の課題を解決するソリューションを提供します。高精度の 4 ~ 20mA センサに合わせて消費電力と精度の各性能を最適化すると同時に、各種 CJC や TC フロント エンド実装の性能を提示します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00550 — PLC用デュアル構成チャネル相互間絶縁型ユニバーサル アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン

TIDA-00550 は、プログラマブルロジック制御 (PLC) に適した、デュアル構成のチャネル相互間絶縁型ユニバーサルアナログ入力モジュールのリファレンスデザインであり、高精度と柔軟性を両立しています。このリファレンス デザインをセンサ トランスミッタと組み合わせると、標準的な入力電圧と電流、さらに熱電対、RTD、4 ~ 20mA ループを測定できます。わずか 4 つの入力端子で動作し、限られた基板面積で高い柔軟性と性能が同時に求められる用途に適しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00752 — パルス数インターフェイスを採用した ±0.5°C 2 線式の電気的絶縁型 IC 温度センサのリファレンス デザイン

高いコスト効率と使いやすさを特長とする高精度温度測定のためのリファレンス デザインです。新しい 2 ピン デジタル出力温度センサ IC と 1 線式パルス数インターフェイスを採用しており、同じ低プロファイル トランスと遠隔操作により、電力と単方向データの両方の伝送を可能にします。それにより、信頼性の向上とともに、電気的絶縁アーキテクチャの設計を大幅に簡略化します。さらに、誤差生成源の削減が可能になり、誤差の計算が容易になります。回路内の他の素子とのインターフェイスのコスト、精度、サイズ、簡潔性など、センサ選択の際に重要な役割を果たす要件に対応しています。この設計は、-50°C ~ 150°C (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-92 (LPG) 2 Ultra Librarian
WSON (DQX) 2 Ultra Librarian