TIDA-00457

IO リンク アダプタ、リファレンス デザイン、アナログ 4 ~ 20mA 出力のセンサ用

TIDA-00457

設計ファイル

概要

TIDA-00457 は、IO-Link アダプタです。産業用環境に配置されているセンサのバイナリ出力またはアナログ 4 ~ 20mA 出力信号を評価し、その結果を IO-Link 経由で PLC に転送します。これらすべてが、業界標準の M12 コネクタと互換性のある 6mm 幅の PCB に実装されています。

特長
  • IO-Link v1.1 と v1.0 のコネクティビティ
  • 2 線式または 3 線式技術を使用したセンサ トランスミッタの接続
  • 小型フォーム ファクタ (6mm 幅のボード)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBL8A.PDF (1957 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRKT8.PDF (168 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRKT7.PDF (54 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRKU0.ZIP (506 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBX7.ZIP (301 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRKT9.PDF (889 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRKT6.PDF (320 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度 ADC

ADS1220PGA と VREF と SPI と 2 個の IDAC 搭載、24 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力のデルタ シグマ ADC

データシート: PDF | HTML
IO-Link とデジタル I/O

SN65HVD101デバイス ノード向け IO-Link

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR573816KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド IO-Link Adapter for Sensors With Analog 4- to 20-mA Output Design Guide (Rev. A) 2016/06/07
技術記事 What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar PDF | HTML 2016/11/07
ホワイト・ペーパー Making factories smarter, more productive through predictive maintenance 2016/11/02

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00188 産業アプリケーション向け IO-Link センサ・トランスミッタ リファレンスデザイン TIDA-00339 IO リンク センサ トランスミッタ ブースタ パック

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。