TIDA-00512

340W デジタル制御 LLC 共振ハーフ ブリッジ DC/DC 電力変換のリファレンス デザイン

TIDA-00512

設計ファイル

概要

このデザインは、3138ACC32EVM-149 ドーター カードを使用したデジタル制御を実行する、LLC 共振ハーフ ブリッジ DC-DC パワー コンバータです。ロード済みのファームウェアを搭載したドーター カードを使用して、LLC 共振ハーフ ブリッジ コンバータで求められる制御機能を実現します。  TIDA-00512 (3138ALLCEVM-150) は、350VDC ~ 400VDC の DC 入力を受け取り、公称 12VDC を出力します。最大出力電力は 340W、または最大出力電流は 29A です。

APEC での出展状況

特長
  • 同期整流
  • 最適なダイオード エミュレーションと同期整流のデッドタイム
  • デューティ サイクルに合わせたサイクルごとの電流制限
  • LLC モードと PWM モードの自動モード切り換え
  • デバイスとトポロジを容易に評価できるように複数のテスト ポイントを実装
出力電圧オプション TIDA-00512.1
Vin(最小)(V) 350
Vin(最大)(V) 400
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 29
出力電力(W) 348
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Half Bridge- LLC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU810.PDF (486 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRD45.PDF (321 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRD44.PDF (121 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC932.ZIP (391 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRD43.PDF (408 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

理想ダイオードと OR コントローラ

TPS2411静止電流 (IQ) 293μA、Igate (ゲート電流) の供給能力、N+1 と ORing の各構成に対応、0.8V ~ 16.5V、1.2A、電源レール コントローラ

データシート: PDF | HTML
RS-232 トランシーバ

SN65C3221±15kV ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V シングル チャネル 1Mbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

データシート: PDF
ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC277144A、600V ハーフブリッジ ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA376高精度 (0.025mV)、低ノイズ (7.5nV/rtHz)、低静止電流 (760μA) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCD3138064A絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCD7138ボディダイオード導通センシング機能を搭載した、シングルチャネル同期整流器ドライバ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCD3138A絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC286008 ピン、疑似共振フライバック グリーン モード コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00512 Test Results 2015/02/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。