TIDA-00535

車載用の CMOS イメージャとデータ シリアライザに適したパワー マネージメント ソリューションのリファレンス デザイン

TIDA-00535

設計ファイル

概要

TIDA-00535 リファレンス デザインは、車載イメージング システム向けの電源管理ソリューションを提供します。LP5907-Q1、LP5907、および LM436002-Q1 の電圧レギュレータを使用し、CMOS 高ダイナミックレンジ カメラ、DS90UB913A-Q1 FPD-Link シリアライザ チップセット、およびクロック オシレータに対して、1.5V、1.8V、3.3V の低ノイズ電源レールを供給します。

特長
  • CMOS センサおよびシリアライザ向けのスペース最適化されたパワー マネージメント ソリューション
  • コスト最適化ソリューション
  • システムのパワー マネジメントセクションに関するテスト データおよび設計推奨事項
  • 本設計で使用されている部品は、車載 AEC-Q100 グレード 1 認定品として提供されています。
  • 公称入力電圧: 12V。入力電圧範囲: VIN + 0.3V ~ 36V
  • 出力電圧レール 3.3V、1.8V、1.5V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA54.PDF (1455 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRG98.PDF (196 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAP8.ZIP (903 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRG99.PDF (672 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRG97.PDF (242 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP5907-Q1車載、低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM43602-Q1車載認証済み 3.5V ~ 36V、2A 同期整流降圧電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
FPD-Link SerDes

DS90UB913A-Q125 ~ 100MHz、10 ビットと 12 ビット、FPD-Link III シリアライザ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP5907低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Power Management for Automotive CMOS Imager and Data Serializer Design Guide 2015/06/18
技術記事 How LDOs meet power requirements for automobile camera modules PDF | HTML 2016/01/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。