ハードウェア開発
評価ボード
TPS2378EVM-602 — 強制 UPOE 51W 大出力 4 ペア PoE アプリケーション向けデュアル TPS2378 PoE PD
TIDA-00539 は、2 つの TPS2378 PD コントローラを使用し、51W の非標準 PoE PD アプリケーション向けに、強制 4 ペア UPOE ソリューションを実現しています。この設計は UCC2897A コントローラを採用し、高効率で優れた過渡応答を備えた同期フライバック コンバータを構成しており、19V、2.3A の出力が可能です。
EVMユーザー ガイド:
PDF