TIDA-00557
保護リレー、IED およびサブステーション オートメーション用、RS-232 モデム インターフェイス モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-00557
概要
TIDA-00557 リファレンス デザインは、ネイティブ RS-232(8 本の信号線 + グランド)物理層に適したインターフェイスを実現します。DB-9 プラグ型コネクタを使用してデータ通信装置(DCE)とのインターフェイスを実現できるほか、データ端末装置(DTE)用のインターフェイスとしても使用できます。このリファレンス デザインは、スマート グリッド IED、保護リレー、サブステーション オートメーションなどの用途に最適です。このリファレンス デザインは、IEC61000-4-2 の ±8kV の接触放電 ESD 保護規格と、IEC61000-4-5 の ±1kV サージ保護規格に準拠しています。
特長
- RS232 と、2 線式、4 線式、8 線式いずれかのインターフェイスを使用するモデム制御ハードウェアを実証
- DB-9 コネクタを実装しており DTE /DCE とのインターフェイスを実現
- ビット レートは 1200、2400、4800、9600、19200 ~ 115200bps
- SN6501 トランス ドライバをベースとした絶縁型出力
- デジタル アイソレータを採用した電気的絶縁で、2 線式、4 線式、8 線式の各インターフェイスがオプションとして利用可能
- 5V 単一入力で動作
- ESD IEC61000-4-2 の ±8kV 接触放電
- IEC61000-4-5 の ±1.0kV サージ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRFE8.PDF (80 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | 保護リレー、IED、およびサブステーション・オートメーション用、RS-232フル・モデム・インターフェイス(8線式)モジュールのリファレンス・デザイン (8線 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2015/12/21 |