TRSF3238E
- RS-232 Bus-Pin ESD Protection Exceeds ±15 kV Using Human-Body Model (HBM)
- Meets or Exceeds the Requirements of TIA/EIA-232-F and ITU v.28 Standards
- Operates With 3-V to 5.5-V VCC Supply
- Operates up to 1000 kbit/s
- Five Drivers and Three Receivers
- Auto-Powerdown Plus Feature Enables Flexible Power-Down Mode
- Low Standby Current . . . 1 µA Typical
- External Capacitors . . . 4 × 0.1 µF
- Accept 5-V Logic Input With 3.3-V Supply
- Always-Active Noninverting Receiver Output (ROUT1B)
- ESD Protection for RS-232 Interface Pins
- ±15-kV Human-Body Model (HBM)
- ±8-kV IEC61000-4-2, Contact Discharge
- ±15-kV IEC61000-4-2, Air-Gap Discharge
- APPLICATIONS
- Battery-Powered Systems
- PDAs
- Notebooks
- Subnotebooks
- Laptops
- Palmtop PCs
- Hand-Held Equipment
- Modems
- Printers
The TRSF3238E consists of five line drivers, three line receivers, and a dual charge-pump circuit with ±15-kV ESD (HBM) protection on the driver output (DOUT) and receiver input (RIN) terminals. The device meets the requirements of TIA/EIA-232-F and provides the electrical interface between notebook and subnotebook computer applications. The charge pump and four small external capacitors allow operation from a single 3-V to 5.5-V supply. In addition, the device includes an always-active noninverting output (ROUT1B), which allows applications using the ring indicator to transmit data while the device is powered down. The TRSF3238E operates at data signaling rates up to 1000 kbit/s.
Flexible control options for power management are featured when the serial port and driver inputs are inactive. The auto-powerdown plus feature functions when FORCEON is low and FORCEOFF is high. During this mode of operation, if the device does not sense valid signal transitions on all receiver and driver inputs for approximately 30 s, the built-in charge pump and drivers are powered down, reducing the supply current to 1 µA. By disconnecting the serial port or placing the peripheral drivers off, auto-powerdown plus occurs if there is no activity in the logic levels for the driver inputs. Auto-powerdown plus can be disabled when FORCEON and FORCEOFF are high. With auto-powerdown plus enabled, the device activates automatically when a valid signal is applied to any receiver or driver input. INVALID is high (valid data) if any receiver input voltage is greater than 2.7 V or less than -2.7 V, or has been between -0.3 V and 0.3 V for less than 30 µs. INVALID is low (invalid data) if all receiver input voltages are between -0.3 V and 0.3 V for more than 30 µs.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 3-V to 5.5-V Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver データシート | 2007年 8月 15日 | |||
| その他の技術資料 | RS-232 IEC ESD-Protected Devices From TI (Rev. A) | 2007年 7月 27日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00557 — 保護リレー、IED およびサブステーション オートメーション用、RS-232 モデム インターフェイス モジュールのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 28 | Ultra Librarian |
| SSOP (DB) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。